(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂フィルム(FEP)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-5587-05
ふっ素樹脂フィルム(FEP)【1~10個入り】 フッソジュシフィルム(FEP)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,200円
税込単価
60,720円

FEPのフッ素樹脂フィルムです。耐熱性(連続使用可能温度200℃)、耐薬品性、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【樹脂】ふっ素樹脂
  • 詳細タイプ:
    フィルム
  • 使用温度(℃):
    連続:200
  • 融点:
    270℃
  • 耐熱性:
  • 耐薬品性:
  • 機械的強度:
  • 耐候性:
  • 非粘着性:
  • 耐水接触角:
    114°
  • 水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):
    ○/1g/m2・d
  • 透明性:
  • 難燃性:
    94V-0

型番

3-5587-05 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

-FEP
融点270℃
連続使用温度200℃
耐熱性
耐薬品性
機械的強度
耐候性
非粘着性
耐水接触角114°
水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm)○/1g/m2・d
難燃性94V-0
透明性

規格表

-3-55873-55883-5589
-01210×297×0.01251150×1m×0.01251150×10m×0.0125
-02210×297×0.0251150×1m×0.0251150×10m×0.025
-03210×297×0.051150×1m×0.051150×10m×0.05
-04210×297×0.11150×1m×0.11150×10m×0.1
-05210×297×0.251150×1m×0.251150×10m×0.25
-06210×297×0.51150×1m×0.51150×10m×0.5
-07210×297×11150×1m×11150×10m×1
 
商品情報を表示

3-5587-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
規格
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5587-05

210
297
0.25
A4
1袋(10枚入)

1パック

10個入り

55,200( 60,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FEPのフッ素樹脂フィルムです。
耐熱性(連続使用可能温度200℃)、耐薬品性、対候性、非粘着性、透明性にとても優れています。
電線被覆、コンピュータワイヤ配線等に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂フィルム(FEP)の型番3-5587-05のページです。
型番3-5587-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂フィルム(FEP)

ふっ素樹脂フィルム(FEP)

    ふっ素樹脂フィルム(PTFE)

    ふっ素樹脂フィルム(PTFE)

      90°直角プリズム

      90°直角プリズム

        シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角

        シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角

          シリコンゴムシート t2㎜×1000㎜角

          シリコンゴムシート t2㎜×1000㎜角

            シリコンゴムシート t1・t3・t6mm

            シリコンゴムシート t1・t3・t6mm

              ポリプロピレンメッシュ 3-2518シリーズ

              ポリプロピレンメッシュ 3-2518シリーズ

                樹脂板材 PEEK板

                樹脂板材 PEEK板

                  メーカー アズワン アズワン アズワン 三商 三商 三商 アズワン アズワン
                  通常価格 3,130円 9,800円 4,090円 14,132円 26,027円 8,790円 10,896円 19,364円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   12日目   12日目   7日目~   12日目~   10日目~  
                  商品タイプ シート シート - - - シート 素材 素材
                  材質 【樹脂】ふっ素樹脂 【樹脂】ふっ素樹脂 - - - 【ゴム】シリコンゴム 【樹脂】PP(ポリプロピレン) 【樹脂】PEEK
                  詳細タイプ フィルム フィルム - - - - メッシュ 角板
                  使用温度(℃) 連続:200 連続:260 - - - - - -
                  融点 270℃ 327℃ - - - - - -

                  ふっ素樹脂フィルム(FEP)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-5587-02
                  3-5587-03
                  3-5587-04
                  3-5587-06
                  3-5587-07
                  3-5588-01
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  (mm)
                  長さ
                  (mm)
                  厚さ
                  (mm)
                  規格 内容量

                  5,759円

                  ( 6,335円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  2102970.025A41袋(10枚入)

                  8,880円

                  ( 9,768円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  2102970.05A41袋(10枚入)

                  12,600円

                  ( 13,860円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  2102970.1A41袋(10枚入)

                  91,167円

                  ( 100,284円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  26日目

                  2102970.5A41袋(10枚入)

                  141,967円

                  ( 156,164円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  7日目

                  2102971A41袋(10枚入)

                  3,130円

                  ( 3,443円 )
                  1個 あり

                  12日目

                  115010000.0125-1巻

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました