(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンタル線 Ta-シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンタル線 Ta-シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,000円
税込単価
27,500円

【製品仕様】・タンタル線 Ta-シリーズです。・融点が高く、耐食性に優れた金属...

詳細情報を確認する

  • 純度:
    Ta≧99.9%

型番

3-5488-05 解除

Loading...

【タンタル線 Ta-シリーズ】

  • 純度:Ta≧99.9%
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5488-05

φ2.0×500

1個

25,000( 27,500円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・タンタル線 Ta-シリーズです。
・融点が高く、耐食性に優れた金属です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タンタル線 Ta-シリーズの型番3-5488-05のページです。
型番3-5488-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンタル線 Ta-シリーズ

タンタル線 Ta-シリーズ

    1mカット 白シリコンスポンジ

    1mカット 白シリコンスポンジ

      アズワン 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

      アズワン 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

        シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m

        シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m

          紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ

          紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ

            偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

            偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 25,000円 2,720円 6,000円 4,112円 14,362円 14,529円
              通常出荷日 8日目   1日目   15日目~   1日目   15日目   15日目  
              純度 Ta≧99.9% - - - - -

              タンタル線 Ta-シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました