(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kシース熱電対(SUS316タイプ) K-316シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Kシース熱電対(SUS316タイプ) K-316シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,868円 ~ 27,562円
税込価格
13,055円 ~ 30,318円

高温域での測定に適したSUS316タイプのKシース熱電対。リード線:2m詳細:...

詳細情報を確認する

  • リード線長:
    2m
  • 詳細:
    オメガコネクター付き
  • 材質:
    シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー型番
型番
温度範囲(℃)
商品詳細種別
シース径×長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
K-316-1.0-3000
K-316-1.0-3000
0~650
φ1.0×3000mm
φ1.0×3000

1個

14,690( 16,159円 )

-

K-316-1.6-1000
K-316-1.6-1000
0~650
φ1.6×1000mm
φ1.6×1000

1個

11,868( 13,055円 )

1日目

K-316-1.6-3000
K-316-1.6-3000
0~650
φ1.6×3000mm
φ1.6×3000

1個

15,626( 17,189円 )

1日目

K-316-3.2-1000
K-316-3.2-1000
0~750
φ3.2×1000mm
φ3.2×1000

1個

13,470( 14,817円 )

1日目

K-316-3.2-3000
K-316-3.2-3000
0~750
φ3.2×3000mm
φ3.2×3000

1個

23,043( 25,347円 )

1日目

K-316-4.8-1000
K-316-4.8-1000
0~800
φ4.8×1000mm
φ4.8×1000

1個

14,690( 16,159円 )

1日目

  • 注文停止中
K-316-4.8-3000
K-316-4.8-3000
0~800
φ4.8×3000mm
φ4.8×3000

1個

27,562( 30,318円 )

-

  • 注文停止中
K-316-6.4-1000
K-316-6.4-1000
0~800
φ6.4×1000mm
φ6.4×1000

1個

16,800( 18,480円 )

-

  • 注文停止中
K-316-8.0-1000
K-316-8.0-1000
0~900
φ8.0×1000mm
φ8.0×1000

1個

19,600( 21,560円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

高温域での測定に適したSUS316タイプのKシース熱電対。
リード線:2m
詳細:オメガコネクター付き
材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kシース熱電対(SUS316タイプ) K-316シリーズ

Kシース熱電対(SUS316タイプ) K-316シリーズ

    極細K熱電対 DS-1010 50

    極細K熱電対 DS-1010 50

      K熱電対 コネクター付 S1-K-3.2X50-2-Q

      K熱電対 コネクター付 S1-K-3.2X50-2-Q

        メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械
        通常価格 11,868円 15,088円 5,355円
        通常出荷日 1日目~   1日目   31日目  
        リード線長 2m - -
        詳細 オメガコネクター付き - -
        材質 シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール - -

        Kシース熱電対(SUS316タイプ) K-316シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました