(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスチェアー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-5266-01
ステンレスチェアー ステンレスチェアー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,479円 ~ 55,181円
税込価格
59,927円 ~ 60,699円

【特長】オールステンレス製のため、欠けたり切れたりすることのない耐久性に優れた...

詳細情報を確認する

  • キャスター:
    φ50mm(ステンレス金具使用)
  • サイズ(mm):
    550×550×430~530
  • 座部サイズ(mm):
    φ360
  • 仕様:
    丸洗い可
  • 高さ調節:
    3段階(430・480・530mmの手動式)
  • 材質:
    本体/ステンレス(SUS304)

型番

3-5266-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
型番
キャスター仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3-5266-01

3-5266-01

CCC-4
ナイロンウレタン車

1個

55,181( 60,699円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
オールステンレス製のため、欠けたり切れたりすることのない耐久性に優れたチェアーです。
また、丸洗いすることができるので衛生面にも優れています。
高さは3段階切り替えることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスチェアー

ステンレスチェアー

    ステンレスチェアー CCC-4(ナイロンウレタン車)

    ステンレスチェアー CCC-4(ナイロンウレタン車)

      オールステンレス クリップボード

      オールステンレス クリップボード

        クリーンルーム用チェア FRP-5シリーズ

        クリーンルーム用チェア FRP-5シリーズ

          桜井 ニュ-スタクリンインデックスC (200枚入)

          桜井 ニュ-スタクリンインデックスC (200枚入)

            ESDプローブMPT2CP アズワン

            ESDプローブMPT2CP アズワン

              クリーンカラフルスタンダードチェア(クラス100対応)

              クリーンカラフルスタンダードチェア(クラス100対応)

                ESDプローブMPT1RCP アズワン

                ESDプローブMPT1RCP アズワン

                  ステンレス ハンガー

                  ステンレス ハンガー

                    ステンレスチェアー CCK-4(ナイロン車)

                    ステンレスチェアー CCK-4(ナイロン車)

                      キャニオン ステンレスハンガークリップ付

                      キャニオン ステンレスハンガークリップ付

                        リストストラップ 両用タイプ 導電繊維入りゴムバンド BHO

                        リストストラップ 両用タイプ 導電繊維入りゴムバンド BHO

                          メーカー アズワン コクゴ トラスコ中山 アズワン 桜井 アズワン アズワン アズワン キャニオン コクゴ キャニオン アズワン
                          通常価格 54,479円 71,781円 4,751円 58,329円 15,028円 1,996円 37,442円 2,043円 2,537円 70,810円 3,255円 10,165円
                          通常出荷日 9日目~   10日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   10日目   4日目   1日目  
                          キャスター φ50mm(ステンレス金具使用) - - 導電性 - - - - - - - -
                          サイズ(mm) 550×550×430~530 - - 540×440×850 - - - - - - - -
                          座部サイズ(mm) φ360 - - 430×450 - - - - - - - -
                          仕様 丸洗い可 - - アース線付き - - - - - - - -
                          高さ調節 3段階(430・480・530mmの手動式) - - - - - - - - - - -

                          ステンレスチェアーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました