(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積算流量計 NWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積算流量計 NWシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,567円
税込単価
66,624円

【特長】・リチウム電池内蔵で、電源が不要です。・指示部は読みやすい方向に回転可...

詳細情報を確認する

  • 液体温度範囲:
    0~+60℃
  • 電源:
    リチウム電池(電池寿命約4年/電池交換不可)
  • 防塵・防水:
    IPX4(屋内仕様)
  • 適用流体:
  • 最高使用圧力:
    1MPa(液体温度20℃時)

型番

3-5263-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
流量範囲(ml/min)
サイズ(mm)
質量(g)
流量範囲詳細
液体粘度範囲
材質
接続
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-5263-02

3-5263-02

1500~20000
80×87×52
250
1.5~20L/min
0.5~1.5mPa・s
ケース/PP、羽根車/POM、ピボット/PA、Oリング/FKM
R1/2

1個

60,567( 66,624円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウム電池内蔵で、電源が不要です。
・指示部は読みやすい方向に回転可能です。
・トータル積算とトリップ積算の2種表示切り替えが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積算流量計 NWシリーズの型番3-5263-02のページです。
型番3-5263-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積算流量計 NWシリーズ

積算流量計 NWシリーズ

    送液チューブポンプ

    送液チューブポンプ

      ハンディアスピレーター WPシリーズ

      ハンディアスピレーター WPシリーズ

        循環アスピレーター WJシリーズ

        循環アスピレーター WJシリーズ

          フロースイッチPF2D300-A-M

          フロースイッチPF2D300-A-M

            電磁駆動定量注入ポンプ MGI TTT

            電磁駆動定量注入ポンプ MGI TTT

              デジタル送液ポンプ

              デジタル送液ポンプ

                メーカー アズワン ヤマト科学 アズワン アズワン アズワン アズワン ヤマト科学
                通常価格 60,567円 444,636円 83,636円 65,257円 27,919円 156,800円 634,706円
                通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目   15日目   12日目~   7日目  
                液体温度範囲 0~+60℃ - - - - - -
                電源 リチウム電池(電池寿命約4年/電池交換不可) - AC100V AC100V 50/60Hz 2.0/2.7A - 単相90~230V(50/60Hz) -
                防塵・防水 IPX4(屋内仕様) - - - - - -
                適用流体 - - - - - -
                最高使用圧力 1MPa(液体温度20℃時) - - - - - -

                積算流量計 NWシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました