(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イムノプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イムノプレート【60個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,465円
税込価格
31,312円

表面処理にマキソープ、ポリソープ、メディソープ、マルチソープを施したもからお選...

詳細情報を確認する

  • ウェル数:
    96
  • 底形状:
    フラット
  • 1ウエル使用容量(mL):
    0.35
  • サイズ:
    128×86mm
  • 材質:
    PS(ポリスチレン)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
プレートデザイン
型番
商品詳細種別
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
-
-

1パック

60個入り

28,465( 31,312円 )

1日目

-
ピンチバー
475094
ポリソープ ピンチバー 1箱(60枚入)
ポリソープ

1パック

60個入り

28,465( 31,312円 )

10日目

Certificate付
ハイフランジ
467320
メディソープ ハイフランジ 1箱(60枚入)
メディソープ

1パック

60個入り

28,465( 31,312円 )

19日目

  • 注文停止中
-
ハイフランジ
467340
マルチソープ ハイフランジ 1箱(60枚入)
マルチソープ

1パック

60個入り

28,465( 31,312円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

表面処理にマキソープ、ポリソープ、メディソープ、マルチソープを施したもからお選びいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イムノプレート

イムノプレート

    ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入

    ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入

      ヌンク 96ディープウェルプレート PP

      ヌンク 96ディープウェルプレート PP

        ヌンク マイクロウェルプレート PP

        ヌンク マイクロウェルプレート PP

          マイクロプレート96穴F/U底 透明/白/黒

          マイクロプレート96穴F/U底 透明/白/黒

            メーカー アズワン 三商 三商 三商 東京硝子器械
            通常価格 28,465円 82,300円 61,800円 55,300円 16,595円
            通常出荷日 1日目~   19日目   19日目   19日目   3日目  
            ウェル数 96 - - - -
            底形状 フラット - - - -
            1ウエル使用容量(mL) 0.35 - - - -
            サイズ 128×86mm - - - -
            材質 PS(ポリスチレン) - - - -

            イムノプレートのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました