(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

個数計 カウンティングスケール RC31Pシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

個数計 カウンティングスケール RC31Pシリーズ

通常価格(税別)
89,381円
税込価格
98,319円

個数確認や棚卸作業などに最適です。30種類のサンプル登録、呼出機能付きです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタルはかり
  • 計量皿サイズ(mm):
    300×225
  • 重量(kg):
    4.2
  • 電源:
    ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)
  • 本体サイズ:
    311×327×117mm
  • 計量モード:
    重量・個数・チェック・チェック個数・累積
  • 通信出力:
    RS232C、USB
  • 安定時間:
    1秒以内

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1500
50

1個

89,381( 98,319円 )

-

  • 注文停止中
3000
100

1個

89,381( 98,319円 )

-

6000
200

1個

89,381( 98,319円 )

12日目

  • 注文停止中
15000
500

1個

89,381( 98,319円 )

-

  • 注文停止中
30000
1000

1個

89,381( 98,319円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

個数確認や棚卸作業などに最適です。
30種類のサンプル登録、呼出機能付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

個数計 カウンティングスケール RC31Pシリーズ

個数計 カウンティングスケール RC31Pシリーズ

    卓上型はかり R31PEシリーズ

    卓上型はかり R31PEシリーズ

      デジタルはかり V2000Wシリーズ

      デジタルはかり V2000Wシリーズ

        高精度電子天びん AJシリーズ

        高精度電子天びん AJシリーズ

          高精度電子天びん AJ-4200JS

          高精度電子天びん AJ-4200JS

            メーカー アズワン アズワン アズワン コクゴ コクゴ
            通常価格 89,381円 59,845円 33,917円 89,241円 109,611円
            通常出荷日 12日目   1日目~   1日目~   15日目   15日目  
            商品タイプ デジタルはかり - デジタルはかり 電子天秤 -
            計量皿サイズ(mm) 300×225 300×225 190(W)×242(D) - -
            重量(kg) 4.2 4.2 3 - -
            電源 ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備) - ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備) - -
            本体サイズ 311×327×117mm - - - -

            個数計 カウンティングスケール RC31Pシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました