(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型はかり R31PEシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-5127-01
卓上型はかり R31PEシリーズ テンビン テンビンカンレンヒン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
59,845円
税込価格
65,830円

超頑丈設計充電式内蔵バッテリー標準装備で、持ち運びに便利です。

詳細情報を確認する

  • 計量皿サイズ(mm):
    300×225
  • 重量(kg):
    4.2
  • 計量モード:
    重量・個数・%・チェック・チェック個数・チェックパーセント・累積・動物/表示値ホールド・床下計量
  • 通信出力:
    RS232C・USB
  • 安定時間:
    1秒以内

型番

3-5127-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
秤量(g)
最小表示(mg)
電源
最小表示(g)
秤量(kg)
繰り返し性・直線性
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-5127-01

デジタルはかり
1500
50
ACアダプター(付属)・充電式内蔵バッテリー(付属)
-
-
±0.1g
-

1個

59,845( 65,830円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

超頑丈設計
充電式内蔵バッテリー標準装備で、持ち運びに便利です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上型はかり R31PEシリーズ

卓上型はかり R31PEシリーズ

    ディスポトレー DTシリーズ

    ディスポトレー DTシリーズ

      MSシリーズ天びん

      MSシリーズ天びん

        GP用

        GP用

          分析天びん MSシリーズ

          分析天びん MSシリーズ

            ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

            ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

              デジタル台秤 DP-5602シリーズ

              デジタル台秤 DP-5602シリーズ

                個数計 カウンティングスケール RC31Pシリーズ

                個数計 カウンティングスケール RC31Pシリーズ

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 59,845円 26,118円 420,721円 98,000円 450,742円 57,010円 212,164円 89,381円
                  通常出荷日 1日目~   9日目~   1日目   8日目   1日目   1日目~   8日目~   12日目  
                  計量皿サイズ(mm) 300×225 - φ80 - - - - 300×225
                  重量(kg) 4.2 - 6.8 - 5.9 - - 4.2
                  計量モード 重量・個数・%・チェック・チェック個数・チェックパーセント・累積・動物/表示値ホールド・床下計量 - 単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度 - - 重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル - 重量・個数・チェック・チェック個数・累積
                  通信出力 RS232C・USB - - - - RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) - RS232C、USB
                  安定時間 1秒以内 - - - - - - 1秒以内

                  卓上型はかり R31PEシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました