(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルフリーコンプレッサー DPシリーズ

オイルフリーコンプレッサー DPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
68,578円 ~ 90,534円
税込価格
75,436円 ~ 99,587円

【特長】・オイルフリーでメンテナンスが容易です。・低振動・低騒音です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    10~100未満
  • 圧力(MPa):
    0.35
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)
  • 付属品:
    端子付き電源ケーブル500mm・防振ゴム×4個・サイレンサー
  • 接続口径:
    1/4Rc

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番サイズ圧力商品詳細種別
3-5120-03129×276×192mm0.35MPa73L/min
3-5120-02129×276×192mm0.35(最大0.7)MPa56L/min

型番リスト

型番
最高圧力(MPa)
サイズ(mm)
質量(g)
コンプレッサー 吐出空気量詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.7
129×202×192
6500
27/31(50/60Hz)
10

1個

68,578( 75,436円 )

1日目

0.7
129×276×192
10000
56/66(50/60Hz)
10

1個

89,946( 98,941円 )

15日目

  • 注文停止中
-
129×276×192
10000
73/81(50/60Hz)
10

1個

90,534( 99,587円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルフリーでメンテナンスが容易です。
・低振動・低騒音です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルフリーコンプレッサー DPシリーズ

オイルフリーコンプレッサー DPシリーズ

    リニア真空ポンプ VPシリーズ

    リニア真空ポンプ VPシリーズ

      DCモーター真空ポンプ DPシリーズ

      DCモーター真空ポンプ DPシリーズ

        油回転真空ポンプ GLDシリーズ

        油回転真空ポンプ GLDシリーズ

          循環アスピレーター WJシリーズ

          循環アスピレーター WJシリーズ

            流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ

            流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ

              オイルフリー真空ポンプ

              オイルフリー真空ポンプ

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

                  ダイヤフラムバルブ SPシリーズ

                  ダイヤフラムバルブ SPシリーズ

                    オイルレス吸引ポンプ

                    オイルレス吸引ポンプ

                      ドライ真空ポンプ(Secoシリーズ) SVシリーズ

                      ドライ真空ポンプ(Secoシリーズ) SVシリーズ

                        クリーンエアーシステム

                        クリーンエアーシステム

                          リニコン真空ポンプ LVシリーズ

                          リニコン真空ポンプ LVシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 68,578円 24,857円 6,080円 150,026円 65,257円 19,545円 1,599円 24,379円 24,123円 67,769円 92,708円 26,878円 41,944円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   15日目~   1日目~   1日目  
                            種類 汎用コンプレッサー - - - - - - - - - - - -
                            潤滑方式 無給油式 - - - - - - - - - - - -
                            コンプレッサー 吐出空気量(L/min) 10~100未満 - - - - - - - - - - - -
                            圧力(MPa) 0.35 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) AC100(50/60Hz) - - - - - - - - - - - -

                            オイルフリーコンプレッサー DPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました