(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

顕微鏡光源 LEDライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

顕微鏡光源 LEDライト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,500円 ~ 64,000円  特別価格 
税込価格
21,450円 ~ 70,400円  特別価格 

アズワン コールドライト・UV・レーザー関連 LEDライト。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
照度(lux)
サイズ(mm)
型番
重量
消費電力
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
21000(2cm)、5500(5cm)
本体:80×70×35、光ファイバー部:Φ2.5×1000
FIBER-2.5
210g
2.3W
極細ファイバー照明

1個

23,900( 26,290円 )

1日目

33000(10cm)
台部:100×150×500、光源部:250×43×33
BAR-DSK-19
2200g
9.78W
卓上型検査用LED照明・調光式

1個

64,000円

60,448

( 66,493円 )

8日目

120000(5cm)、100000(10cm)
ペン部:Φ17×151、コード長:1500
HANDY-K
95g
2.2W
ペン型検査照明

1個

19,500( 21,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン コールドライト・UV・レーザー関連 LEDライト。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

顕微鏡光源 LEDライト

顕微鏡光源 LEDライト

    スポットタイプ同軸LED照明

    スポットタイプ同軸LED照明

      LED光源

      LED光源

        UVランプ

        UVランプ

          LEDライト ねじ固定式フレキシブル

          LEDライト ねじ固定式フレキシブル

            ハロゲンランプ(ミラー付)

            ハロゲンランプ(ミラー付)

              小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

              小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                LEDライト マグネット式ダブルアーム

                LEDライト マグネット式ダブルアーム

                  ランプスタンド(6Wランプ専用)

                  ランプスタンド(6Wランプ専用)

                    ライトガイド FG6B-500S

                    ライトガイド FG6B-500S

                      電圧調光電源

                      電圧調光電源

                        東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

                        東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                          通常価格 19,500円 14,250円 26,600円 144,432円 27,550円 6,346円 7,000円 42,140円 37,204円 28,902円 39,200円 75,958円
                          通常出荷日 1日目~   26日目   1日目   1日目~   10日目   1日目   1日目   8日目   19日目   19日目   12日目   16日目  
                          商品タイプ LED光源装置 LED光源装置 - UV・レーザー関連用品 LED光源装置 - UV・レーザー関連用品 LED光源装置 - - その他関連用品 -
                          光源タイプ LED LED - - LED - LED LED - - その他 -
                          電源(V) AC100(ACアダプター付属) - - - AC100(ACアダプター付属) - DC 5 AC100(ACアダプター付属) - - - -

                          顕微鏡光源 LEDライトのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました