(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンドタッチテーブル 600×450×850mm(アズワン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタンドタッチテーブル 600×450×850mm(アズワン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,416円
税込単価
25,758円

【特長】・折りたためばコンパクトになり、収納場所を取りません。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • サイズ(mm):
    600×450×850
  • キャスター:
  • 耐荷重:
    約30kg
  • 折りたたみ時サイズ:
    600×60×1030mm
  • 重量(kg):
    8
  • 天板:
    メラミン化粧板
  • フレーム材質:
    スチール粉体塗装

型番

3-5000-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5000-03

1個

23,416( 25,758円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたためばコンパクトになり、収納場所を取りません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンドタッチテーブル 600×450×850mm(アズワン)の型番3-5000-03のページです。
型番3-5000-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンドタッチテーブル 600×450×850mm(アズワン)

スタンドタッチテーブル 600×450×850mm(アズワン)

    スタンドタッチテーブル

    スタンドタッチテーブル

      ケムサーフ天板作業台 AEWK1275(アズワン)

      ケムサーフ天板作業台 AEWK1275(アズワン)

        ワークテーブル フライトタイプ SFM-2412シリーズ

        ワークテーブル フライトタイプ SFM-2412シリーズ

          ワークテーブル 折りタタミタイプ 塩ビシート天板 STRシリーズ

          ワークテーブル 折りタタミタイプ 塩ビシート天板 STRシリーズ

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 23,416円 31,350円 128,613円 187,500円 40,824円
            通常出荷日 10日目   1日目   10日目   9日目   9日目  
            商品タイプ 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台
            サイズ(mm) 600×450×850 - - W2400×D1200×H800 -
            キャスター
            耐荷重 約30kg - 200kg - -
            折りたたみ時サイズ 600×60×1030mm - - - -

            スタンドタッチテーブル 600×450×850mm(アズワン)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました