(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タングステン板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-3147-04
タングステン板 タングステンイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,206円
税込単価
24,427円

【特長】・融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 幅(mm):
    100
  • 長さ(mm):
    100
  • 詳細タイプ:
    タングステン板
  • 純度:
    W≧99.96%

型番

3-3147-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-3147-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
寸法公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-3147-04

0.3
±1.0×±1.0×±0.05

1個

22,206( 24,427円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タングステン板の型番3-3147-04のページです。
型番3-3147-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タングステン板

タングステン板

    モリブデン線 Mo-φ0シリーズ

    モリブデン線 Mo-φ0シリーズ

      窒化アルミ板 AlNシリーズ(絶縁体セラミック)

      窒化アルミ板 AlNシリーズ(絶縁体セラミック)

        溶解用金属材料(Sm)

        溶解用金属材料(Sm)

          アルミナクロス 長さ1000mm

          アルミナクロス 長さ1000mm

            金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅

            金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅

              タンタル板 Ta-□100シリーズ

              タンタル板 Ta-□100シリーズ

                溶解用金属材料(Fe)

                溶解用金属材料(Fe)

                  PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                  PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                    溶解用金属材料(Ti)

                    溶解用金属材料(Ti)

                      アルミナ保護管 JIS PT-0相当

                      アルミナ保護管 JIS PT-0相当

                        溶解用金属材料(Sc)

                        溶解用金属材料(Sc)

                          単結晶基板

                          単結晶基板

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 16,300円 3,503円 20,721円 20,984円 66,824円 1,859円 22,515円 23,441円 30,711円 23,416円 4,569円 33,052円 6,000円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   12日目   6日目~   1日目~   8日目~   12日目   10日目~   12日目~   1日目~   12日目   8日目~  
                            商品タイプ 素材 素材 シート - 素材 素材 シート - 素材 - 素材 - -
                            幅(mm) 100 - - 3~4 1000 - 100 φ2~5 250 - - 3~6 -
                            長さ(mm) 100 500 - - 1000 - 100 - 250 - - - -
                            詳細タイプ タングステン板 モリブデン線 角板 - - - タンタル板 - PBT樹脂板 - - - 角型(基板)
                            純度 W≧99.96% Mo≧99.95% - - - - Ta≧99.9% - - - - - -

                            タングステン板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-3147-01
                            3-3147-02
                            3-3147-06
                            3-3147-08
                            3-3147-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚さ
                            (mm)
                            寸法公差
                            (mm)

                            22,206円

                            ( 24,427円 )
                            1個 -

                            8日目

                            0.05±1.0×±1.0×±0.01

                            16,300円

                            ( 17,930円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.1±1.0×±1.0×±0.03

                            43,239円

                            ( 47,563円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1±1.0×±1.0×±0.25

                            108,969円

                            ( 119,866円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3±1.0×±1.0×±0.30

                            179,072円

                            ( 196,979円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5±1.0×±1.0×±0.60

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました