(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高純度黒鉛シート(PERMA-FOIL(R))PFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-3120-04
高純度黒鉛シート(PERMA-FOIL(R))PFシリーズ ケンキュウヨウソザイニ

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
11,000円 ~ 21,900円
税込価格
12,100円 ~ 24,090円

【特長】・ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです・圧...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【金属】鉛
  • 幅(mm):
    500
  • 長さ(mm):
    500
  • 詳細タイプ:
    高純度黒鉛シート
  • 材質詳細:
    黒鉛
  • 密度:
    0.9Mg/m3
  • 灰分:
    50mass ppm以下

型番

3-3120-04 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ密度
3-3120-01500×500×0.22mm0.9Mg/m3
3-3120-04500×500×1.1mm0.9Mg/m3
3-3120-02500×500×0.42mm0.9Mg/m3
商品情報を表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-3120-04

1.1

1個

21,900( 24,090円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです
・圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています
・酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます
・層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています
・バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です
・面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高純度黒鉛シート(PERMA-FOIL(R))PFシリーズ

高純度黒鉛シート(PERMA-FOIL(R))PFシリーズ

    ポリプロピレン製フィルター板

    ポリプロピレン製フィルター板

      メッシュ各種

      メッシュ各種

        PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

        PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

          PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

          PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

            αゲルチップ GCシリーズ

            αゲルチップ GCシリーズ

              ルミラー(R)フィルム(帯電防止仕様)X53シリーズ

              ルミラー(R)フィルム(帯電防止仕様)X53シリーズ

                軟質ポリエチレンシート NPS-1.0

                軟質ポリエチレンシート NPS-1.0

                  軟質ポリエチレンシート NPS-2.0

                  軟質ポリエチレンシート NPS-2.0

                    軟質ポリエチレンシート NPS-3.0

                    軟質ポリエチレンシート NPS-3.0

                      アルミ平板 AHシリーズ

                      アルミ平板 AHシリーズ

                        PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mm

                        PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mm

                          ナフロン(PTFE)シート

                          ナフロン(PTFE)シート

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 11,000円 6,042円 10,260円 30,711円 6,194円 4,790円 21,660円 8,345円 16,727円 22,250円 650円 9,310円 3,280円
                            通常出荷日 1日目   15日目~   13日目~   10日目~   10日目~   1日目~   7日目   9日目   12日目   19日目   12日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ シート - 素材 素材 - シート シート - - - - シート シート
                            材質 【金属】鉛 - - 【その他】その他 - 【その他】その他 【樹脂】PET - - - - 【その他】その他 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂
                            幅(mm) 500 - - 250 - - 1000 - - - - - -
                            長さ(mm) 500 - - 250 - - 10000 - - - - - -
                            詳細タイプ 高純度黒鉛シート - - PBT樹脂板 - αゲルチップ ルミラー - - - - - -

                            高純度黒鉛シート(PERMA-FOIL(R))PFシリーズのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            外販装置付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/25
                            黒鉛シートの特長(耐熱、耐薬品性等々)が有効に作用する各所に適宜、加工利用しています。導入当初に類似品各種を比較検討した際、種々の要素から型番:3-3120-01が最適と判断し採用に至りました。柔軟性に富んでおり加工、使い勝手に長けた商品として満足しています。結果、以降の安心、安全を考慮し経年劣化に伴うリプレースや類似用途には、この商品を優先的に採用する様にしています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販装置付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/25
                            黒鉛シートの特長(耐熱、耐薬品性等々)が有効に作用する各所に適宜、加工利用しています。導入当初に類似品各種を比較検討した際、種々の要素から型番:3-3120-01が最適と判断し採用に至りました。柔軟性に富んでおり加工、使い勝手に長けた商品として満足しています。結果、以降の安心、安全を考慮し経年劣化に伴うリプレースや類似用途には、この商品を優先的に採用する様にしています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            放熱材として使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02024/04/16
                            試作品の発熱部分の放熱材として使用しています。いくつか試してみたい候補の一つとして選定しました。必要な形状にカッター、ハサミで切り出すことができます。施策の評価の結果、取り付け方法等に変更が必要なことがわかりましたが、放熱材としての目的は達成しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました