(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックプレート 安定化ジルコニア PSZ□200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-3116-12
セラミックプレート 安定化ジルコニア PSZ□200シリーズ ケンキュウヨウソザイニ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
65,550円 ~ 432,499円  特別価格 
税込価格
72,105円 ~ 475,749円  特別価格 

・商品タイプ:角板・材質:安定化ジルコニア・サイズ:200mm×200mm

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【その他】その他
  • 幅(mm):
    200
  • 長さ(mm):
    200
  • 詳細タイプ:
    セラミックプレート
  • 材質詳細:
    PSZ/ZrO2(94.27%)・Y2O3(5.38%)・Al2O3(0.23%)・SiO2(0.01%)

型番

3-3116-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-3116-12

5

1個

100,700円

94,224

( 103,646円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・商品タイプ:角板
・材質:安定化ジルコニア
・サイズ:200mm×200mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックプレート 安定化ジルコニア PSZ□200シリーズ

セラミックプレート 安定化ジルコニア PSZ□200シリーズ

    アルミニウム板

    アルミニウム板

      水素可視化シート

      水素可視化シート

        シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角

        シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角

          シリコンゴムシート t2㎜×1000㎜角

          シリコンゴムシート t2㎜×1000㎜角

            シリコンゴムシート t1・t3・t6mm

            シリコンゴムシート t1・t3・t6mm

              PEEK樹脂シート TECAPEEK VFシリーズ

              PEEK樹脂シート TECAPEEK VFシリーズ

                メーカー アズワン アズワン アズワン 三商 三商 三商 アズワン
                通常価格 65,550円 3,359円 15,200円 14,132円 26,027円 8,790円 116,400円
                通常出荷日 12日目   8日目~   1日目   12日目   12日目   7日目~   10日目  
                商品タイプ シート 素材 シート - - シート シート
                材質 【その他】その他 【金属】アルミ 【その他】その他 - - 【ゴム】シリコンゴム 【樹脂】PEEK
                幅(mm) 200 - 30 - - - 610
                長さ(mm) 200 - 30 - - - 1220
                詳細タイプ セラミックプレート - - - - - PEEK樹脂シート

                セラミックプレート 安定化ジルコニア PSZ□200シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました