(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックプレート PTC-SP□210シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-3116-04
セラミックプレート PTC-SP□210シリーズ セラミックプレート PTC-SP210シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,600円 ~ 172,836円  特別価格 
税込価格
40,260円 ~ 190,120円  特別価格 

・商品タイプ:角板・材質:アルミナ・サイズ:210mm×210mm

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【その他】その他
  • 幅(mm):
    210
  • 長さ(mm):
    210
  • 色:
    アイボリー
  • 耐熱温度(℃):
    1600
  • 材質詳細:
    Al2O3:99.62%、SiO2:0.12%、MgO:0.09%

型番

3-3116-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-3116-04

10

1個

60,791( 66,870円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・商品タイプ:角板
・材質:アルミナ
・サイズ:210mm×210mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックプレート PTC-SP□210シリーズ

セラミックプレート PTC-SP□210シリーズ

    ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

    ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

      セラミックプレート 安定化ジルコニア PSZ□200シリーズ

      セラミックプレート 安定化ジルコニア PSZ□200シリーズ

        セラミック丸棒

        セラミック丸棒

          樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル

          樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル

            ポリベンゾイミダゾール丸棒 PBI-シリーズ

            ポリベンゾイミダゾール丸棒 PBI-シリーズ

              樹脂サンプルプレート ABS・黒

              樹脂サンプルプレート ABS・黒

                ジルコニア板 Zrシリーズ

                ジルコニア板 Zrシリーズ

                  ミニ金属板(アルミ板) MUシリーズ

                  ミニ金属板(アルミ板) MUシリーズ

                    樹脂メディア (ドライ用) MMシリーズ(ソフトブラスト用素材)

                    樹脂メディア (ドライ用) MMシリーズ(ソフトブラスト用素材)

                      アルミニウム球

                      アルミニウム球

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 36,600円 4,000円 65,550円 22,420円 8,977円 37,614円 8,170円 9,997円 890円 43,814円 7,110円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   12日目   12日目   9日目   12日目~   12日目   1日目   1日目   8日目~   1日目~  
                        商品タイプ 素材 素材 シート - - - - - - - -
                        材質 【その他】その他 【金属】ステンレス 【その他】その他 - - - - - - - -
                        幅(mm) 210 - 200 - - - - - - - -
                        長さ(mm) 210 - 200 - - - - - - - -
                        アイボリー - - - - - - - - - -

                        セラミックプレート PTC-SP□210シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 気孔率を教えてください。
                        A
                        焼き締まった緻密質で吸水性がないため、気孔率は0となります。
                        Q 表面処理は施されていますか?
                        A
                        焼き放ち品のため表面処理は施されていません。
                        Q 表面粗さを教えてください。
                        A
                        あくまでも目安となりますが、Ra0.5程度です。

                        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました