(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-3108-09
PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合) PBTジュシ イタ (30%ガラスセンイハイゴウ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,711円 ~ 193,448円
税込価格
33,782円 ~ 212,793円

【特長】・耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【その他】その他
  • 幅(mm):
    250
  • 長さ(mm):
    250
  • 詳細タイプ:
    PBT樹脂板
  • 耐熱温度(℃):
    110(目安)
  • 材質詳細:
    PBT(ポリブチレンテレフタレート)

型番

3-3108-09 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
寸法公差(厚み/外径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-3108-09

30
0.50~2.50

1個

56,761( 62,437円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています
・吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

    PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

    PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

      ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

      ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

        高純度黒鉛シート(PERMA-FOIL(R))PFシリーズ

        高純度黒鉛シート(PERMA-FOIL(R))PFシリーズ

          αゲルチップ GCシリーズ

          αゲルチップ GCシリーズ

            メッシュ各種

            メッシュ各種

              極薄シリコンシート SC50シリーズ

              極薄シリコンシート SC50シリーズ

                テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)

                テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)

                  ポリプロピレン製フィルター板

                  ポリプロピレン製フィルター板

                    ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製

                    ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製

                      ルミラー(R)フィルム(帯電防止仕様)X53シリーズ

                      ルミラー(R)フィルム(帯電防止仕様)X53シリーズ

                        ポリプレート PEシリーズ

                        ポリプレート PEシリーズ

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
                          通常価格 30,711円 6,194円 4,000円 11,000円 4,790円 10,260円 15,924円 4,500円 6,042円 3,738円 21,660円 470円
                          通常出荷日 10日目~   10日目~   1日目~   1日目   1日目~   13日目~   1日目~   1日目   15日目~   6日目~   7日目   1日目~  
                          商品タイプ 素材 - 素材 シート シート 素材 - 素材 - シート シート -
                          材質 【その他】その他 - 【金属】ステンレス 【金属】鉛 【その他】その他 - - 【ガラス】硼珪酸ガラス1級 - 【樹脂】ふっ素樹脂 【樹脂】PET -
                          幅(mm) 250 - - 500 - - - - - - 1000 -
                          長さ(mm) 250 - - 500 - - - - - - 10000 -
                          詳細タイプ PBT樹脂板 - ステンレス板 高純度黒鉛シート αゲルチップ - - - - - ルミラー -

                          PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました