(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

66ナイロン樹脂 板(30%ガラス繊維配合)ECAMID66 GF30シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-3107-20
66ナイロン樹脂 板(30%ガラス繊維配合)ECAMID66 GF30シリーズ ケンキュウヨウソザイニ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,681円 41,383円
税込単価
49,149円 45,521円

【特長】・剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています・耐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【樹脂】PA(MCナイロン(R))
  • 幅(mm):
    250
  • 長さ(mm):
    250
  • 詳細タイプ:
    66ナイロン樹脂板
  • 耐熱温度(℃):
    100(目安)
  • 材質詳細:
    PA66

型番

3-3107-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-3107-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
寸法公差(厚み/外径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-3107-20

25
0.30~1.50

1個

44,681円

41,383

( 45,521円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています
・耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

66ナイロン樹脂 板(30%ガラス繊維配合)ECAMID66 GF30シリーズの型番3-3107-20のページです。
型番3-3107-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

66ナイロン樹脂 板(30%ガラス繊維配合)ECAMID66 GF30シリーズ

66ナイロン樹脂 板(30%ガラス繊維配合)ECAMID66 GF30シリーズ

    66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)

    66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)

      導電性PEEK樹脂 板 250×250×20

      導電性PEEK樹脂 板 250×250×20

        導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ

        導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ

          PEEK樹脂 板 TECAPEEKnaturalシリーズ

          PEEK樹脂 板 TECAPEEKnaturalシリーズ

            6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

            6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

              6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

              6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

                導電性ポリアセタール樹脂(板)TECAFORM AH ELSシリーズ

                導電性ポリアセタール樹脂(板)TECAFORM AH ELSシリーズ

                  導電性ポリアセタール樹脂(丸棒)TECAFORM AH ELSシリーズ

                  導電性ポリアセタール樹脂(丸棒)TECAFORM AH ELSシリーズ

                    ふっ素樹脂フィルム(PFA)

                    ふっ素樹脂フィルム(PFA)

                      アズワン マグネットバー EKシリーズ

                      アズワン マグネットバー EKシリーズ

                        PEEK樹脂丸棒 (10%PTFE配合摺動グレード) TECAPEEK TF10シリーズ

                        PEEK樹脂丸棒 (10%PTFE配合摺動グレード) TECAPEEK TF10シリーズ

                          難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mm

                          難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mm

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 17,833円 12,160円 243,308円 15,200円 27,838円 5,320円 19,095円 86,491円 10,806円 4,800円 62,937円 38,907円 35,850円
                            通常出荷日 10日目~   10日目~   10日目   10日目~   1日目~   10日目   10日目~   10日目   19日目   1日目~   8日目~   10日目~   8日目  
                            商品タイプ 素材 - 素材 素材 素材 - - 素材 素材 - 素材 素材 シート
                            材質 【樹脂】PA(MCナイロン(R)) - 【樹脂】PEEK 【樹脂】PEEK 【樹脂】PEEK - - 【樹脂】POM(ポリアセタール) 【樹脂】POM(ポリアセタール) - 【金属】ステンレス 【樹脂】PEEK -
                            幅(mm) 250 - 250 - 250 - - 500 - - - - 1000
                            長さ(mm) 250 - 250 1000 250 - - 1000 1000 - - 1000 50000
                            詳細タイプ 66ナイロン樹脂板 - 導電性PEEK樹脂(板) 丸棒 PEEK樹脂板 - - 導電性ポリアセタール樹脂(板) 丸棒 - マグネットバー 丸棒 難燃ガラスクロス

                            66ナイロン樹脂 板(30%ガラス繊維配合)ECAMID66 GF30シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-3107-17
                            3-3107-18
                            3-3107-19
                            3-3107-21
                            3-3107-22
                            3-3107-23
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚さ
                            (mm)
                            寸法公差(厚み/外径)(mm)

                            19,814円

                            ( 21,795円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            100.20~1.10

                            30,215円

                            ( 33,237円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            160.30~1.50

                            37,251円

                            ( 40,976円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            200.30~1.50

                            56,485円

                            ( 62,134円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            300.50~2.50

                            71,114円

                            ( 78,225円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            400.50~2.50

                            86,938円

                            ( 95,632円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            500.50~2.50

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました