(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-3107-05
66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ケンキュウヨウソザイニ

通常単価(税別)
12,160円
税込単価
13,376円

【特長】・剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。・...

詳細情報を確認する

  • 耐熱温度(℃):
    100(目安)
  • 材質:
    PA66

型番

3-3107-05 解除

Loading...

仕様

  • 型番:3-3107-05
  • サイズ(mm):Φ30×1000
  • 寸法公差(厚み/外径)(mm):+0.20〜+1.20
  • カット:◎
  • 材質:PA66
  • 耐熱温度:100℃

 

  • 型番:3-3107-06
  • サイズ(mm):Φ36×1000
  • 寸法公差(厚み/外径)(mm):+0.20〜+1.60
  • カット:◎
  • 材質:PA66
  • 耐熱温度:100℃
商品情報を表示

3-3107-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
寸法公差(厚み/外径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-3107-05

φ30×1000
+0.20~+1.20

1個

12,160( 13,376円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。
・耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)の型番3-3107-05のページです。
型番3-3107-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)

66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)

    66ナイロン樹脂 板(30%ガラス繊維配合)ECAMID66 GF30シリーズ

    66ナイロン樹脂 板(30%ガラス繊維配合)ECAMID66 GF30シリーズ

      6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

      6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

        6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

        6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

          高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加 TECAPEEK CF30シリーズ

          高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加 TECAPEEK CF30シリーズ

            高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ

            高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ

              高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード TECAPEEK PVXシリーズ

              高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード TECAPEEK PVXシリーズ

                高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード TECAPEEK PVXシリーズ

                高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード TECAPEEK PVXシリーズ

                  アルミナクロス 長さ1000mm

                  アルミナクロス 長さ1000mm

                    高機能PEEK樹脂 板 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ

                    高機能PEEK樹脂 板 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ

                      導電性ポリアセタール樹脂(丸棒)TECAFORM AH ELSシリーズ

                      導電性ポリアセタール樹脂(丸棒)TECAFORM AH ELSシリーズ

                        PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                        PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 12,160円 17,833円 5,320円 19,095円 10,545円 8,400円 10,897円 116,400円 66,824円 115,767円 10,806円 30,711円
                          通常出荷日 10日目~   10日目~   10日目   10日目~   26日目   10日目~   10日目~   10日目   6日目~   10日目   19日目   10日目~  
                          耐熱温度(℃) 100(目安) 100(目安) 100(目安) 100(目安) 260(目安) 260(目安) 260(目安) 260(目安) - 260(目安) 100(目安) 110(目安)
                          材質 PA66 - PA6 PA6 PEEK - PEEK PEEK - - - -

                          66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-3107-06
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (mm)
                          寸法公差(厚み/外径)(mm)

                          17,765円

                          ( 19,542円 )
                          1個 -

                          15日目

                          φ36×1000+0.20~+1.60

                          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました