(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-3106-14
6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ ケンキュウヨウソザイニ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,095円
税込単価
21,005円

【特長】・剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。・...

詳細情報を確認する

  • 耐熱温度(℃):
    100(目安)
  • 材質:
    PA6

型番

3-3106-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-3106-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
寸法公差(厚み/外径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-3106-14

250×250×10
+0.20~+1.10

1個

19,095( 21,005円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。
・耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズの型番3-3106-14のページです。
型番3-3106-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

    6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

    6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

      導電性ポリアセタール樹脂(丸棒)TECAFORM AH ELSシリーズ

      導電性ポリアセタール樹脂(丸棒)TECAFORM AH ELSシリーズ

        導電性ポリアセタール樹脂(板)TECAFORM AH ELSシリーズ

        導電性ポリアセタール樹脂(板)TECAFORM AH ELSシリーズ

          66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)

          66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)

            66ナイロン樹脂 板(30%ガラス繊維配合)ECAMID66 GF30シリーズ

            66ナイロン樹脂 板(30%ガラス繊維配合)ECAMID66 GF30シリーズ

              導電性PEEK樹脂 板 250×250×20

              導電性PEEK樹脂 板 250×250×20

                導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ

                導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ

                  PEEK樹脂 板 TECAPEEKnaturalシリーズ

                  PEEK樹脂 板 TECAPEEKnaturalシリーズ

                    食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒

                    食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒

                      PEEK樹脂丸棒 (10%PTFE配合摺動グレード) TECAPEEK TF10シリーズ

                      PEEK樹脂丸棒 (10%PTFE配合摺動グレード) TECAPEEK TF10シリーズ

                        ベークライト布基材丸棒 20φ×1000L

                        ベークライト布基材丸棒 20φ×1000L

                          ベークライト布基材丸棒 35φ×1000L

                          ベークライト布基材丸棒 35φ×1000L

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ コクゴ
                            通常価格 19,095円 5,320円 10,806円 86,491円 12,160円 17,833円 243,308円 15,200円 27,838円 8,417円 38,907円 9,799円 28,000円
                            通常出荷日 10日目~   10日目   19日目   10日目   10日目~   10日目~   10日目   10日目~   1日目~   10日目   10日目~   6日目   6日目  
                            耐熱温度(℃) 100(目安) 100(目安) 100(目安) 100(目安) 100(目安) 100(目安) 260(目安) 260(目安) 260(目安) - 260(目安) - -
                            材質 PA6 PA6 - - PA66 - - - - - - - -

                            6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-3106-15
                            3-3106-16
                            3-3106-17
                            3-3106-18
                            3-3106-19
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            寸法公差(厚み/外径)(mm)

                            29,070円

                            ( 31,977円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            250×250×16+0.30~+1.50

                            35,625円

                            ( 39,188円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            250×250×20+0.30~+1.50

                            56,073円

                            ( 61,680円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            250×250×30+0.50~+2.50

                            69,205円

                            ( 76,126円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            250×250×40+0.50~+2.50

                            84,740円

                            ( 93,214円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            250×250×50+0.50~+2.50

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました