(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエーテルイミドシート(ウルテムR)TECAPEIVFシリーズ(熱成形・真空成形用PEIシート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-3102-02
ポリエーテルイミドシート(ウルテムR)TECAPEIVFシリーズ(熱成形・真空成形用PEIシート) ケンキュウヨウソザイニ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,522円
税込単価
65,474円

アズワン【特長】・熱成形・真空成形用PEIシートです。材質:PEI(ポリエーテ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【その他】その他
  • 幅(mm):
    610
  • 長さ(mm):
    1220
  • 詳細タイプ:
    ポリエーテルイミドシート
  • 耐熱温度(℃):
    170(目安)
  • 材質詳細:
    PEI(ポリエーテルイミド)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-3102-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-3102-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
寸法公差(厚み)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-3102-02

1.58
±0.127mm

1個

59,522( 65,474円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン
【特長】
・熱成形・真空成形用PEIシートです。
材質:PEI(ポリエーテルイミド)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエーテルイミドシート(ウルテムR)TECAPEIVFシリーズ(熱成形・真空成形用PEIシート)の型番3-3102-02のページです。
型番3-3102-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエーテルイミドシート(ウルテムR)TECAPEIVFシリーズ(熱成形・真空成形用PEIシート)

ポリエーテルイミドシート(ウルテムR)TECAPEIVFシリーズ(熱成形・真空成形用PEIシート)

    PEEK樹脂シート TECAPEEK VFシリーズ

    PEEK樹脂シート TECAPEEK VFシリーズ

      ガラス基板

      ガラス基板

        SPパッキン(ふっ素樹脂製)

        SPパッキン(ふっ素樹脂製)

          フッ素ゴムスポンジシート FRシリーズ

          フッ素ゴムスポンジシート FRシリーズ

            シリカテープ ASTシリーズ

            シリカテープ ASTシリーズ

              PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

              PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

                ふっ素樹脂シート 厚さ2㎜ 500×500

                ふっ素樹脂シート 厚さ2㎜ 500×500

                  PTFEシート 2mm×500mm角

                  PTFEシート 2mm×500mm角

                    高純度合成石英ビーカー

                    高純度合成石英ビーカー

                      無酸素銅板

                      無酸素銅板

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 コクゴ アズワン アズワン
                        通常価格 44,891円 116,400円 58,800円 6,498円 24,123円 21,785円 6,194円 17,010円 15,705円 33,142円 8,151円
                        通常出荷日 10日目   10日目   1日目   1日目   8日目~   8日目   10日目~   12日目   7日目   8日目~   8日目  
                        商品タイプ シート シート 素材 パッキン シート テープ - - - - 素材
                        材質 【その他】その他 【樹脂】PEEK 【その他】その他 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 【ゴム】合成ゴム - - - - - 【金属】銅
                        幅(mm) 610 610 - - - 50 - - - - -
                        長さ(mm) 1220 1220 - - - 30000 - - - - -
                        詳細タイプ ポリエーテルイミドシート PEEK樹脂シート - - スポンジシート シリカテープ - - - - -

                        ポリエーテルイミドシート(ウルテムR)TECAPEIVFシリーズ(熱成形・真空成形用PEIシート)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-3102-01
                        3-3102-03
                        3-3102-04
                        3-3102-05
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        厚さ
                        (mm)
                        寸法公差(厚み)

                        44,891円

                        ( 49,380円 )
                        1個 あり

                        10日目

                        1±0.0762mm

                        79,777円

                        ( 87,755円 )
                        1個 あり

                        10日目

                        2.03±0.178mm

                        93,583円

                        ( 102,941円 )
                        1個 あり

                        10日目

                        2.38±0.178mm

                        125,164円

                        ( 137,680円 )
                        1個 あり

                        10日目

                        3.175±0.254mm

                        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました