(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R)) TECAPEI シリーズ(非晶性スーパーエンプラ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R)) TECAPEI シリーズ(非晶性スーパーエンプラ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
122,187円 ~ 978,735円
税込価格
134,406円 ~ 1,076,609円

【特長】・室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラ...

詳細情報を確認する

  • 耐熱温度(℃):
    170(目安)
  • 材質:
    PEI(ポリエーテルイミド)
  • 奥行(mm):
    1220
  • 幅(mm):
    610
  • 寸法公差(厚み):
    +0.00 ~+0.64mm
  • 適合法令:
    FDA、食品衛生法

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.35

1個

122,187( 134,406円 )

10日目

9.53

1個

175,391( 192,930円 )

10日目

12.7

1個

221,018( 243,120円 )

10日目

15.9

1個

273,999( 301,399円 )

10日目

19.1

1個

333,385( 366,724円 )

10日目

25.4

1個

451,858( 497,044円 )

10日目

38.1

1個

676,899( 744,589円 )

10日目

44.5

1個

839,375( 923,313円 )

10日目

50.8

1個

978,735( 1,076,609円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラです。
・機械特性、寸法安定性、電気特性において、温度依存性が少ない耐熱性樹脂で、優れた低発塵性、難燃性、耐放射線性を有しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R)) TECAPEI シリーズ(非晶性スーパーエンプラ)

ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R)) TECAPEI シリーズ(非晶性スーパーエンプラ)

    食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズ

    食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズ

      クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ

      クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ

        フェライト磁石 (角型) FKシリーズ

        フェライト磁石 (角型) FKシリーズ

          シリコンスポンジ SL

          シリコンスポンジ SL

            黒鉛平板(グラファイト板 CIP材)

            黒鉛平板(グラファイト板 CIP材)

              石英ガラス板 厚み5mm

              石英ガラス板 厚み5mm

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
                通常価格 122,187円 13,148円 11,400円 17,670円 38,800円 8,445円 113,813円
                通常出荷日 10日目   10日目   15日目~   10日目   9日目   1日目~   19日目  
                耐熱温度(℃) 170(目安) 100(目安) - - - - 1000
                材質 PEI(ポリエーテルイミド) - - - - - -
                奥行(mm) 1220 - - - - - -
                幅(mm) 610 - - - - - -
                寸法公差(厚み) +0.00 ~+0.64mm - - - - - -

                ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R)) TECAPEI シリーズ(非晶性スーパーエンプラ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました