(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,400円 ~ 929,144円  特別価格 
税込価格
9,240円 ~ 1,022,058円  特別価格 

【特長】・30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【樹脂】PEEK
  • 長さ(mm):
    1000
  • 詳細タイプ:
    高機能PEEK樹脂丸棒
  • 耐熱温度(℃):
    260(目安)
  • PV値:
    1.9(MPa・m/sec)(摺動グレードのみ)
  • 仕様:
    30%ガラス繊維添加

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外径(mm)
寸法公差(厚み/外径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
0.10~0.80

1個

8,400( 9,240円 )

12日目

10
0.10~0.80

1個

12,600( 13,860円 )

12日目

16
0.20~0.90

1個

27,288( 30,017円 )

10日目

20
0.20~0.90

1個

42,058円

40,552

( 44,607円 )

10日目

25
0.20~1.20

1個

63,396円

60,999

( 67,099円 )

10日目

30
0.20~1.20

1個

90,513円

88,159

( 96,975円 )

10日目

36
0.20~1.60

1個

129,427円

124,469

( 136,916円 )

10日目

40
0.20~1.60

1個

155,420( 170,962円 )

10日目

50
0.30~2.00

1個

236,841( 260,525円 )

10日目

60
0.30~2.50

1個

341,925( 376,118円 )

10日目

80
0.40~3.00

1個

607,866( 668,653円 )

10日目

100
0.60~3.80

1個

929,144( 1,022,058円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています
・摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、ふっ素樹脂、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています
・30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性がありませんが、非常に強靱・高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ

高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ

    高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加 TECAPEEK CF30シリーズ

    高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加 TECAPEEK CF30シリーズ

      高機能PEEK樹脂 板 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ

      高機能PEEK樹脂 板 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ

        高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード TECAPEEK PVXシリーズ

        高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード TECAPEEK PVXシリーズ

          高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード TECAPEEK PVXシリーズ

          高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード TECAPEEK PVXシリーズ

            高機能PEEK樹脂 板 30%炭素繊維添加 TECAPEEK CF30シリーズ

            高機能PEEK樹脂 板 30%炭素繊維添加 TECAPEEK CF30シリーズ

              66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)

              66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)

                66ナイロン樹脂 板(30%ガラス繊維配合)ECAMID66 GF30シリーズ

                66ナイロン樹脂 板(30%ガラス繊維配合)ECAMID66 GF30シリーズ

                  6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

                  6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

                    PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

                    PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

                      PEEK樹脂 板 TECAPEEKnaturalシリーズ

                      PEEK樹脂 板 TECAPEEKnaturalシリーズ

                        PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                        PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                          6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

                          6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 8,400円 10,545円 115,767円 10,897円 116,400円 104,164円 12,160円 17,833円 5,320円 6,194円 27,838円 30,711円 19,095円
                            通常出荷日 10日目~   26日目   10日目   10日目~   10日目   10日目   10日目~   10日目~   10日目   10日目~   1日目~   10日目~   10日目~  
                            商品タイプ 素材 - 素材 - - 素材 - 素材 - - 素材 素材 -
                            材質 【樹脂】PEEK - 【樹脂】PEEK - - 【樹脂】PEEK - 【樹脂】PA(MCナイロン(R)) - - 【樹脂】PEEK 【その他】その他 -
                            長さ(mm) 1000 - 250 - - 250 - 250 - - 250 250 -
                            詳細タイプ 高機能PEEK樹脂丸棒 - 高機能PEEK樹脂板 - - 高機能PEEK樹脂板 - 66ナイロン樹脂板 - - PEEK樹脂板 PBT樹脂板 -
                            耐熱温度(℃) 260(目安) 260(目安) 260(目安) 260(目安) 260(目安) 260(目安) 100(目安) 100(目安) 100(目安) 110(目安) 260(目安) 110(目安) 100(目安)

                            高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました