(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高機能PEEK樹脂 板 30%炭素繊維添加 TECAPEEK CF30シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高機能PEEK樹脂 板 30%炭素繊維添加 TECAPEEK CF30シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
104,164円 ~ 202,084円
税込価格
114,580円 ~ 222,292円

【特長】・30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【樹脂】PEEK
  • 幅(mm):
    250
  • 長さ(mm):
    250
  • 詳細タイプ:
    高機能PEEK樹脂板
  • 耐熱温度(℃):
    260(目安)
  • PV値:
    1.9(MPa・m/sec)(摺動グレードのみ)
  • 仕様:
    30%炭素繊維添加

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
寸法公差(厚み/外径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
10
0.20~1.10

1個

104,164( 114,580円 )

-

16
0.30~1.50

1個

162,474( 178,721円 )

10日目

20
0.30~1.50

1個

202,084( 222,292円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
・摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。
・30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性がありませんが、非常に強靱・高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高機能PEEK樹脂 板 30%炭素繊維添加 TECAPEEK CF30シリーズ

高機能PEEK樹脂 板 30%炭素繊維添加 TECAPEEK CF30シリーズ

    高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード TECAPEEK PVXシリーズ

    高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード TECAPEEK PVXシリーズ

      高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加 TECAPEEK CF30シリーズ

      高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加 TECAPEEK CF30シリーズ

        高機能PEEK樹脂 板 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ

        高機能PEEK樹脂 板 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ

          高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ

          高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加 TECAPEEK GF30シリーズ

            窒化珪素板 Si3N4シリーズ(絶縁体セラミック)

            窒化珪素板 Si3N4シリーズ(絶縁体セラミック)

              66ナイロン樹脂 板(30%ガラス繊維配合)ECAMID66 GF30シリーズ

              66ナイロン樹脂 板(30%ガラス繊維配合)ECAMID66 GF30シリーズ

                66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)

                66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)

                  導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ

                  導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ

                    導電性PEEK樹脂 板 250×250×20

                    導電性PEEK樹脂 板 250×250×20

                      炭化珪素板 SiCシリーズ

                      炭化珪素板 SiCシリーズ

                        窒化アルミ板 AlNシリーズ(絶縁体セラミック)

                        窒化アルミ板 AlNシリーズ(絶縁体セラミック)

                          6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

                          6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 104,164円 116,400円 10,545円 115,767円 8,400円 40,927円 17,833円 12,160円 15,200円 243,308円 20,721円 20,721円 19,095円
                            通常出荷日 10日目   10日目   26日目   10日目   10日目~   1日目~   10日目~   10日目~   10日目~   10日目   1日目   1日目   10日目~  
                            商品タイプ 素材 - - 素材 素材 シート 素材 - 素材 素材 シート シート -
                            材質 【樹脂】PEEK - - 【樹脂】PEEK 【樹脂】PEEK 【その他】その他 【樹脂】PA(MCナイロン(R)) - 【樹脂】PEEK 【樹脂】PEEK 【その他】その他 【その他】その他 -
                            幅(mm) 250 - - 250 - 30 250 - - 250 - - -
                            長さ(mm) 250 - - 250 1000 30 250 - 1000 250 - - -
                            詳細タイプ 高機能PEEK樹脂板 - - 高機能PEEK樹脂板 高機能PEEK樹脂丸棒 角板 66ナイロン樹脂板 - 丸棒 導電性PEEK樹脂(板) 角板 角板 -

                            高機能PEEK樹脂 板 30%炭素繊維添加 TECAPEEK CF30シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました