(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
15,200円 ~ 53,352円  特別価格 
税込価格
16,720円 ~ 58,687円  特別価格 

【特長】・カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です・P...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【樹脂】PEEK
  • 長さ(mm):
    1000
  • 詳細タイプ:
    丸棒
  • 耐熱温度(℃):
    260(目安)
  • 材質詳細:
    PEEK樹脂(カーボンナノチューブ配合)
  • 表面抵抗率:
    10の2乗~10の4乗Ω

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外径(mm)
寸法公差(厚み/外径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
10
0.10~0.70

1個

15,200( 16,720円 )

-

20
0.20~0.80

1個

53,352円

47,333

( 52,066円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です
・PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです
・高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ

導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ

    導電性PEEK樹脂 板 250×250×20

    導電性PEEK樹脂 板 250×250×20

      導電性ポリアセタール樹脂(丸棒)TECAFORM AH ELSシリーズ

      導電性ポリアセタール樹脂(丸棒)TECAFORM AH ELSシリーズ

        導電性ポリアセタール樹脂(板)TECAFORM AH ELSシリーズ

        導電性ポリアセタール樹脂(板)TECAFORM AH ELSシリーズ

          PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

          PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

            ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R)) TECAPEI シリーズ(非晶性スーパーエンプラ)

            ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R)) TECAPEI シリーズ(非晶性スーパーエンプラ)

              食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズ

              食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズ

                6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

                6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ

                  66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)

                  66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)

                    ジルコニア丸棒(イットリア部分安定化)ZR3Yシリーズ

                    ジルコニア丸棒(イットリア部分安定化)ZR3Yシリーズ

                      高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード TECAPEEK PVXシリーズ

                      高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード TECAPEEK PVXシリーズ

                        PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                        PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                          66ナイロン樹脂 板(30%ガラス繊維配合)ECAMID66 GF30シリーズ

                          66ナイロン樹脂 板(30%ガラス繊維配合)ECAMID66 GF30シリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 15,200円 243,308円 10,806円 86,491円 6,194円 122,187円 13,148円 5,320円 12,160円 7,620円 10,897円 30,711円 17,833円
                            通常出荷日 10日目~   10日目   19日目   10日目   10日目~   10日目   10日目   10日目   10日目~   1日目~   10日目~   10日目~   10日目~  
                            商品タイプ 素材 素材 素材 素材 - - 素材 - - 素材 - 素材 素材
                            材質 【樹脂】PEEK 【樹脂】PEEK 【樹脂】POM(ポリアセタール) 【樹脂】POM(ポリアセタール) - - 【樹脂】POM(ポリアセタール) - - 【その他】その他 - 【その他】その他 【樹脂】PA(MCナイロン(R))
                            長さ(mm) 1000 250 1000 1000 - - 1000 - - 200 - 250 250
                            詳細タイプ 丸棒 導電性PEEK樹脂(板) 丸棒 導電性ポリアセタール樹脂(板) - - ポリアセタール樹脂板 - - 丸棒 - PBT樹脂板 66ナイロン樹脂板
                            耐熱温度(℃) 260(目安) 260(目安) 100(目安) 100(目安) 110(目安) 170(目安) 100(目安) 100(目安) 100(目安) - 260(目安) 110(目安) 100(目安)

                            導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            特殊な実験
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/25
                            導電性のPEEK材という非常にレアな材料をMISUMIで買えるとは夢にも思いませんでした。   助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました