(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-3080-11
食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズ ケンキュウヨウソザイニ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,218円 74,815円
税込単価
83,840円 82,297円

【特長】・切削加工性が良く、耐熱性・機械特性のバランスが良好です・摩擦・摩耗特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【樹脂】POM(ポリアセタール)
  • 幅(mm):
    500
  • 長さ(mm):
    1000
  • 詳細タイプ:
    ポリアセタール樹脂板
  • 色:
    ナチュラル
  • 耐熱温度(℃):
    100(目安)
  • 材質詳細:
    POM(ポリアセタール樹脂)-C
  • 適合法令:
    欧州プラスチック施行規則EU10/2011、FDA、食品衛生法(100℃以下)

型番

3-3080-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-3080-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
寸法公差(厚み)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-3080-11

40
0.50~2.50mm

1個

76,218円

74,815

( 82,297円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削加工性が良く、耐熱性・機械特性のバランスが良好です
・摩擦・摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズの型番3-3080-11のページです。
型番3-3080-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズ

食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズ

    石英ガラス板 厚み5mm

    石英ガラス板 厚み5mm

      ルミラー(R)フィルム

      ルミラー(R)フィルム

        フッ素ゴムスポンジシート FRシリーズ

        フッ素ゴムスポンジシート FRシリーズ

          マグネットシート 2mm×500mm M-520

          マグネットシート 2mm×500mm M-520

            マグネットシート 2mm×200mm M-220

            マグネットシート 2mm×200mm M-220

              マグネットシート 0.5mm×1000mm1005

              マグネットシート 0.5mm×1000mm1005

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ コクゴ コクゴ
                通常価格 13,148円 113,813円 11,900円 24,123円 9,700円 4,462円 6,014円
                通常出荷日 10日目   19日目   7日目~   8日目~   6日目   7日目   7日目  
                商品タイプ 素材 素材 シート シート - - -
                材質 【樹脂】POM(ポリアセタール) 【その他】その他 【樹脂】PET 【ゴム】合成ゴム - - -
                幅(mm) 500 - 1000 - - - -
                長さ(mm) 1000 - 10000 - - - -
                詳細タイプ ポリアセタール樹脂板 - ルミラー スポンジシート - - -

                食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-3080-03
                3-3080-05
                3-3080-07
                3-3080-08
                3-3080-09
                3-3080-12
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                厚さ
                (mm)
                寸法公差(厚み)

                17,293円

                ( 19,022円 )
                1個 あり

                10日目

                80.20~1.10mm

                24,495円

                ( 26,945円 )
                1個 あり

                10日目

                120.30~1.50mm

                32,602円

                ( 35,862円 )
                1個 あり

                10日目

                160.30~1.50mm

                40,618円

                ( 44,680円 )
                1個 あり

                10日目

                200.30~1.50mm

                50,796円

                ( 55,876円 )
                1個 あり

                10日目

                250.30~1.50mm

                95,591円

                ( 105,150円 )
                1個 あり

                10日目

                500.50~2.50mm

                実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました