(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重金属吸着フィルターカートリッジ PCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重金属吸着フィルターカートリッジ PCシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
52,334円
税込価格
57,567円

【特長】・独自設計の長鎖官能基PolyChelateにより、重金属・レアメタル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    本体:ポリエチレン+アクリル、キャップ:ポリエチレン
  • サイズ(外径×内径×長さ):
    Φ80×Φ28×250mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
対象金属
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Cu2+>Ni2+>Zn2+など

1個

52,334( 57,567円 )

12日目

Au3+>Pt2+>Pd2+など

1個

52,334( 57,567円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自設計の長鎖官能基PolyChelateにより、重金属・レアメタル・レアアースを効率的に吸着します。
・pH値を変化させることで、用途に合わせて選択的に金属を吸着します(対象金属についてはお問い合わせください。)。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重金属吸着フィルターカートリッジ PCシリーズ

重金属吸着フィルターカートリッジ PCシリーズ

    メッシュ各種

    メッシュ各種

      ルミラー(R)フィルム(帯電防止仕様)X53シリーズ

      ルミラー(R)フィルム(帯電防止仕様)X53シリーズ

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 52,334円 10,260円 21,660円
        通常出荷日 12日目   13日目~   7日目  
        商品タイプ フィルター - -
        その他 オプション - -
        材質 本体:ポリエチレン+アクリル、キャップ:ポリエチレン - -
        サイズ(外径×内径×長さ) Φ80×Φ28×250mm - -

        重金属吸着フィルターカートリッジ PCシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました