(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐電ゴム板(絶縁用ゴム板)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-2542-01
耐電ゴム板(絶縁用ゴム板) タイデンゴムイタ(ゼツエンヨウゴムイタ)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
16,500円
税込単価
18,150円

【特長】・配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【ゴム】天然ゴム
  • 幅(mm):
    1000
  • 詳細タイプ:
    耐電ゴム板
  • 使用電圧:
    交流7000V以下
  • 試験電圧:
    20000V(1分間)

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1枚の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1枚でのお届け。 ※1mの商品が3枚必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

型番

3-2542-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-2542-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
定尺(最大長さ)(m)
重量(g/m2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-2542-01

3
20
4500

1個

16,500( 18,150円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。
・B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1枚の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1枚でのお届け。 ※1mの商品が3枚必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐電ゴム板(絶縁用ゴム板)の型番3-2542-01のページです。
型番3-2542-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐電ゴム板(絶縁用ゴム板)

耐電ゴム板(絶縁用ゴム板)

    NPゲル(αGEL(R)発泡体)

    NPゲル(αGEL(R)発泡体)

      チタン板 大きさ 300×300㎜ 厚み 1.0㎜

      チタン板 大きさ 300×300㎜ 厚み 1.0㎜

        チタン板 大きさ 300×300㎜ 厚み 0.5㎜

        チタン板 大きさ 300×300㎜ 厚み 0.5㎜

          チタン板 大きさ 100×100㎜ 厚み 1.0㎜

          チタン板 大きさ 100×100㎜ 厚み 1.0㎜

            ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ

            ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ

              ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000L

              ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000L

                補正板(ビームスプリッター)

                補正板(ビームスプリッター)

                  メーカー アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス アズワン コクゴ アズワン
                  通常価格 16,500円 20,625円 17,072円 12,125円 4,171円 12,600円 8,500円 25,706円
                  通常出荷日 1日目~   19日目   9日目   9日目   4日目   1日目~   10日目   15日目  
                  商品タイプ シート - - - - 素材 - -
                  材質 【ゴム】天然ゴム - - - - 【金属】ステンレス - -
                  幅(mm) 1000 - - - - - - -
                  詳細タイプ 耐電ゴム板 - - - - メッシュ - -
                  使用電圧 交流7000V以下 - - - - - - -

                  耐電ゴム板(絶縁用ゴム板)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-2542-02
                  3-2542-03
                  3-2542-04
                  3-2542-05
                  3-2542-06
                  3-2542-07
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  厚さ
                  (mm)
                  定尺(最大長さ)
                  (m)
                  重量(g/m2)

                  26,100円

                  ( 28,710円 )
                  1個 -

                  1日目

                  6109000

                  24,200円

                  ( 26,620円 )
                  1個 -

                  12日目

                  6109000

                  28,520円

                  ( 31,372円 )
                  1個 -

                  12日目

                  6108500

                  38,000円

                  ( 41,800円 )
                  1個 -

                  19日目

                  101015000

                  31,750円

                  ( 34,925円 )
                  1個 -

                  12日目

                  101014000

                  38,000円

                  ( 41,800円 )
                  1個 -

                  19日目

                  101015000

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました