(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

肉厚石英管A(長さ1000mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-2538-08
肉厚石英管A(長さ1000mm) ニクアツセキエイカンA (ナガサ1000MM)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
18,500円
税込単価
20,350円

【特長】・耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています...

詳細情報を確認する

型番

3-2538-08 解除

Loading...

製品仕様

型番内径(φmm)肉厚(mm)
3-2538-1111.5±0.51.7±0.3
3-2538-1212.5±0.51.7±0.3
3-2538-077.5±0.51.3±0.2
3-2538-1515.5±0.52.2±0.4
3-2538-099.5±0.51.3±0.2
3-2538-1919.5±0.52.2±0.4
3-2538-1313.5±0.51.7±0.3
3-2538-2021.0±1.02.2±0.4
3-2538-1010.5±0.51.7±0.3
3-2538-1717.5±0.52.2±0.4
3-2538-1414.5±0.52.2±0.4
3-2538-088.5±0.51.3±0.2
3-2538-1818.5±0.52.2±0.4
3-2538-1616.5±0.52.2±0.4
商品情報を表示

3-2538-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
内径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-2538-08

1.3±0.2
8.5±0.5

1個

18,500( 20,350円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています
・天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

肉厚石英管A(長さ1000mm)の型番3-2538-08のページです。
型番3-2538-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

肉厚石英管A(長さ1000mm)

肉厚石英管A(長さ1000mm)

    肉厚石英管B (長さ1000mm)

    肉厚石英管B (長さ1000mm)

      石英棒 長さ1000mm

      石英棒 長さ1000mm

        石英管

        石英管

          単結晶基板 天然マイカ基板

          単結晶基板 天然マイカ基板

            極薄アクリルシート

            極薄アクリルシート

              ガラス管 長さ 1500mm

              ガラス管 長さ 1500mm

                ウレタンクッションシート

                ウレタンクッションシート

                  非フタル酸系塩ビフィルム

                  非フタル酸系塩ビフィルム

                    HB保護管(ムライト)

                    HB保護管(ムライト)

                      ガラス基板

                      ガラス基板

                        セラミック管(PT-1)

                        セラミック管(PT-1)

                          無酸素銅板

                          無酸素銅板

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 15,200円 4,610円 3,093円 4,400円 50,530円 7,250円 19,000円 5,414円 25,935円 14,773円 58,800円 20,995円 8,151円
                            通常出荷日 12日目~   1日目~   12日目~   1日目~   8日目   1日目~   15日目   10日目   8日目   4日目~   1日目   12日目   8日目  
                            商品タイプ 素材 素材 - 素材 素材 - 素材 - - その他 素材 - 素材
                            材質 【ガラス】石英ガラス 【ガラス】石英ガラス - 【ガラス】石英ガラス 【その他】その他 【樹脂】アクリル - - - 【その他】その他 【その他】その他 - 【金属】銅
                            長さ(mm) 1000 1000 - 1000 - - 1500 - - 600 - - -
                            詳細タイプ 肉厚石英管A 肉厚石英管B - - 単結晶基板 - - - - - - - -
                            端面 切放し 切放し 切放し - - - - - - - - - -

                            肉厚石英管A(長さ1000mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-2538-07
                            3-2538-09
                            3-2538-10
                            3-2538-11
                            3-2538-12
                            3-2538-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚さ
                            (mm)
                            内径
                            (φmm)

                            15,200円

                            ( 16,720円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1.3±0.27.5±0.5

                            21,800円

                            ( 23,980円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1.3±0.29.5±0.5

                            24,300円

                            ( 26,730円 )
                            1個 -

                            12日目

                            1.7±0.310.5±0.5

                            28,100円

                            ( 30,910円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1.7±0.311.5±0.5

                            29,100円

                            ( 32,010円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1.7±0.312.5±0.5

                            31,600円

                            ( 34,760円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1.7±0.313.5±0.5

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました