(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

硬質ポリエチレン製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-2519-02
硬質ポリエチレン製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板) ケンキュウヨウソザイニ

通常価格(税別)
12,065円 ~ 15,675円
税込価格
13,272円 ~ 17,243円

【特長】・プラスチック多孔質フィルター板【商品仕様】・材質:硬質ポリエチレン・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    硬質ポリエチレン
  • 孔径(μm):
    20

型番

3-2519-02 解除

Loading...

仕様

  • 型番:3-2519-02
  • サイズ(mm):300×300×3.0
  • 孔径(μm):20
  • 材質:硬質ポリエチレン
  • コード番号:F-3023-012

 

  • 型番:3-2519-03
  • サイズ(mm):300×300×5.0
  • 孔径(μm):20
  • 材質:硬質ポリエチレン
  • コード番号:F-3023-013

 

  • 型番:3-2519-04
  • サイズ(mm):500×500×3.0
  • 孔径(μm):20
  • 材質:硬質ポリエチレン
  • コード番号:F-3023-014
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-2519-02

300×300×3.0

1個

12,065( 13,272円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック多孔質フィルター板
【商品仕様】
・材質:硬質ポリエチレン
・孔径(μm):20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

硬質ポリエチレン製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)

硬質ポリエチレン製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)

    アクリル製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)

    アクリル製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)

      ポリプロピレン製フィルター板

      ポリプロピレン製フィルター板

        ポリエチレンシート 幅950/1800

        ポリエチレンシート 幅950/1800

          ガラス管 長さ 1500mm

          ガラス管 長さ 1500mm

            溶解用金属材料(Gd)

            溶解用金属材料(Gd)

              金属製メッシュ

              金属製メッシュ

                塩化ビニル板 EBシリーズ

                塩化ビニル板 EBシリーズ

                  金属多孔質体 (チタン) Ti-MFシリーズ

                  金属多孔質体 (チタン) Ti-MFシリーズ

                    メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 12,065円 11,495円 6,042円 4,740円 19,000円 31,224円 27,018円 714円 23,816円
                    通常出荷日 26日目   19日目~   15日目~   7日目~   15日目   12日目   19日目   10日目   19日目~  
                    材質 硬質ポリエチレン アクリル ポリプロピレン - - - - PVC(塩化ビニル樹脂) -
                    孔径(μm) 20 40 - - - - - - -

                    硬質ポリエチレン製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました