(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミメッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-2508-03
アルミメッシュ アルミメッシュ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,003円 ~ 27,739円
税込価格
20,903円 ~ 30,513円

アルミニウム製のため耐食性に優れており、液体のろ過などに使用することができます...

詳細情報を確認する

型番

3-2508-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
線径(φmm)
目開き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-2508-03

1000
0.13
0.475

1個

19,003( 20,903円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミニウム製のため耐食性に優れており、液体のろ過などに使用することができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミメッシュ

アルミメッシュ

    耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)B山 黒 6 1m×6mm

    耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)B山 黒 6 1m×6mm

      金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅

      金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅

        透明塩ビパンチング板 EBシリーズ

        透明塩ビパンチング板 EBシリーズ

          金属箔 金箔 109×109mm

          金属箔 金箔 109×109mm

            架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE) 音響・誘電特性材料

            架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE) 音響・誘電特性材料

              電磁波シールドメッシュ

              電磁波シールドメッシュ

                石英ガラス板 厚み5mm

                石英ガラス板 厚み5mm

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 19,003円 27,863円 1,859円 1,919円 15,000円 19,020円 21,974円 113,813円
                  通常出荷日 12日目~   9日目   1日目~   1日目   6日目   15日目~   8日目~   19日目  
                  商品タイプ 素材 シート 素材 - - 素材 素材 素材
                  材質 【金属】アルミ 【ゴム】天然ゴム - - - 【その他】その他 【その他】その他 【その他】その他
                  長さ(mm) 1000 - - - - - 1000 -
                  詳細タイプ メッシュ 耐電ゴム板 - - - - 電磁波シールドメッシュ -

                  アルミメッシュのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました