(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミック管 (PT-0)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-2478-05
セラミック管 (PT-0) セラミックカン (PT-0)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,870円 ~ 129,626円
税込価格
36,157円 ~ 142,589円

硬度・強度に優れ耐火性が強いアルミナを使用しており、腐食性環境やレーザー波ガイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【その他】その他
  • 詳細タイプ:
    セラミック管
  • 耐熱温度(℃):
    1800(目安)
  • 材質詳細:
    Al2O3 99.6%

型番

3-2478-05 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
厚さ(mm)
内径(φmm)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-2478-05

1000
3.5
28
35

1個

107,350( 118,085円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

硬度・強度に優れ耐火性が強いアルミナを使用しており、腐食性環境やレーザー波ガイドに使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミック管 (PT-0)

セラミック管 (PT-0)

    セラミック管(PT-1)

    セラミック管(PT-1)

      銅管(直)MTCUTシリーズ

      銅管(直)MTCUTシリーズ

        タンタル棒 Ta-シリーズ

        タンタル棒 Ta-シリーズ

          アルミナ絶縁管 (アルシント) ALシリーズ

          アルミナ絶縁管 (アルシント) ALシリーズ

            黄銅管(直)MTBRシリーズ

            黄銅管(直)MTBRシリーズ

              アルミナチューブ(アルシント)ALTシリーズ

              アルミナチューブ(アルシント)ALTシリーズ

                石英管 SJTシリーズ

                石英管 SJTシリーズ

                  アルミナ保護管 JIS PT-0相当

                  アルミナ保護管 JIS PT-0相当

                    セラミック丸棒

                    セラミック丸棒

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 32,870円 20,995円 5,557円 9,905円 1,070円 5,795円 2,298円 3,200円 4,569円 22,420円
                      通常出荷日 1日目~   12日目   1日目~   8日目~   1日目~   8日目~   10日目   1日目   1日目~   12日目  
                      商品タイプ 素材 - - 素材 - - - 素材 素材 -
                      材質 【その他】その他 - - 【金属】タンタル - - - 【ガラス】石英ガラス - -
                      詳細タイプ セラミック管 - - タンタル棒 - - - 石英管 - -
                      耐熱温度(℃) 1800(目安) - - - - - - 1100 1800 -
                      材質詳細 Al2O3 99.6% - - - - - - - - -

                      セラミック管 (PT-0)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました