(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-2472-04
ふっ素樹脂粘着テープ ASB110-0.13シリーズ ケンキュウヨウソザイニ

ふっ素樹脂粘着テープ ASB110-0.13シリーズ 3-2472-04
通常単価(税別)
9,455円
税込単価
10,401円

【特長】・帯電防止性、伸びや追従性にも優れているため、複雑な形状のマスキングが...

詳細情報を確認する

型番

3-2472-04 解除

Loading...

3-2472-04 の仕様・寸法情報

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-2472-04

50

1個

9,455( 10,401円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止性、伸びや追従性にも優れているため、複雑な形状のマスキングが可能です。
・テープ表面は非粘着性・耐熱性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。

Loading...

3-2472-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂粘着テープ ASB110-0.13シリーズの型番3-2472-04のページです。
型番3-2472-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂粘着テープ ASB110-0.13シリーズ

ふっ素樹脂粘着テープ ASB110-0.13シリーズ

    ふっ素樹脂粘着テープ AGF-100A-0シリーズ

    ふっ素樹脂粘着テープ AGF-100A-0シリーズ

      スカイブドテープ

      スカイブドテープ

        ウレタンチューブ

        ウレタンチューブ

          PTFEチューブ 0638-17-15

          PTFEチューブ 0638-17-15

            低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

            低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

              フッ素ゴムチューブ

              フッ素ゴムチューブ

                FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

                FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

                  ラボチューブ

                  ラボチューブ

                    液送用チューブ ナフロンBTチューブ

                    液送用チューブ ナフロンBTチューブ

                      TPEチューブ 374シリーズ

                      TPEチューブ 374シリーズ

                        超高分子PE粘着テープ AUE-112B-0シリーズ

                        超高分子PE粘着テープ AUE-112B-0シリーズ

                          ラボランPFAチューブ(ナフロン)

                          ラボランPFAチューブ(ナフロン)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 2,456円 16,149円 1,031円 8,715円 2,518円 21,612円 1,635円 22,786円 8,594円 2,050円 15,200円 22,336円 6,140円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   6日目~   19日目   1日目~   1日目~   1日目   9日目   1日目   11日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.13 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 10 10 - - - - - - - - - - -
                            基材 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 - - - - - - - - 超高分子量ポリエチレン(UPE) -
                            特性 絶縁 / 耐水 / 耐熱 / 耐薬品 / 摺動・耐摩耗・耐摩擦 絶縁 / 耐水 / 耐熱 / 耐薬品 / 摺動・耐摩耗・耐摩擦 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 / 摺動・耐摩耗・耐摩擦 - - - - - - - - 摺動・耐摩耗・耐摩擦 -
                            引張強さ 70(N/25mm) 360(N/25mm) - - - - - - - - - - -

                            ふっ素樹脂粘着テープ ASB110-0.13シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-2472-01
                            3-2472-02
                            3-2472-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            2,456円

                            ( 2,702円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13

                            4,734円

                            ( 5,207円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25

                            7,158円

                            ( 7,874円 )
                            1個 -

                            10日目

                            38

                            ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました