(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂熱収縮チューブ 85P(PFA)

ふっ素樹脂熱収縮チューブ 85P(PFA)
通常単価(税別)
45,618円
税込単価
50,180円

【特長】・ふっ素樹脂の中でも特に耐熱、耐薬品性、離型性に優れたPFA樹脂を使用...

詳細情報を確認する

  • 内径(収縮前)(mm):
    91
  • 肉厚(収縮後)(mm):
    0.5
  • 材質:
    ふっ素樹脂
  • チューブ長さ(mm):
    1000
  • 特殊機能・用途:
    耐熱 / 耐薬品
  • 収縮後内径(mm):
    74

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-2455-15 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-2455-15

1個

45,618( 50,180円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂の中でも特に耐熱、耐薬品性、離型性に優れたPFA樹脂を使用した熱収縮チューブです(型番:17P~150Pまで)。
【商品仕様】
・型番:85P(PFA)
・収縮前内径×肉厚(mm):φ91×0.5
・収縮後内径(φmm):74
・材質:PFA(ふっ素樹脂)
・長さ:1m(1m以上の長尺品も取扱いがありますのでお問い合わせください。)
・※販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。※最小長さ400mmから100mm単位でカット販売いたします。※導電性タイプPFA収縮チューブ(黒色)もございます。お問い合わせください。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

3-2455-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂熱収縮チューブ 85P(PFA)の型番3-2455-15のページです。
型番3-2455-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂熱収縮チューブ 85P(PFA)

ふっ素樹脂熱収縮チューブ 85P(PFA)

    ふっ素樹脂熱収縮チューブ 95P(PFA)

    ふっ素樹脂熱収縮チューブ 95P(PFA)

      ふっ素樹脂熱収縮チューブ 80P(PFA)

      ふっ素樹脂熱収縮チューブ 80P(PFA)

        ふっ素樹脂熱収縮チューブ

        ふっ素樹脂熱収縮チューブ

          ふっ素樹脂熱収縮チューブ(FEP)

          ふっ素樹脂熱収縮チューブ(FEP)

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 45,618円 48,302円 33,142円 16,332円 104,578円
            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   1日目~   19日目  
            内径(収縮前)(mm) 91 - - - -
            肉厚(収縮後)(mm) 0.5 - - - -
            材質 ふっ素樹脂 - - - -
            チューブ長さ(mm) 1000 - - - -
            特殊機能・用途 耐熱 / 耐薬品 - - - -

            ふっ素樹脂熱収縮チューブ 85P(PFA)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました