(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴア(R)ハイパーシート(R)ガスケット HSシリーズ

ゴア(R)ハイパーシート(R)ガスケット HSシリーズ
通常価格(税別)
16,147円 ~ 45,800円
税込価格
17,762円 ~ 50,380円

【特長】・耐薬品性に優れており、高温高圧のフッ素ガス、溶融アルカリ金属、重合性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シートガスケット・パッキン(素材)
  • 材質:
    樹脂
  • サイズ(mm):
    500×500
  • 耐圧:
    真空~20.6MPa
  • ガスケット係数(m):
    2.5
  • 最小設計締付圧力(y):
    19.6N/mm2
  • 使用温度範囲(℃):
    -240~315
  • 材質詳細:
    延伸PTFE(PTFE100%)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5

1個

16,147( 17,762円 )

1日目

2

1個

20,444( 22,488円 )

1日目

3

1個

30,088( 33,097円 )

1日目

5

1個

45,800( 50,380円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れており、高温高圧のフッ素ガス、溶融アルカリ金属、重合性モノマー以外の全ての流体で使用可能です(pH0~14で使用可能)。
・なじみ性に優れ、少々の不整面でも容易にシールすることが可能です。また、応力変動に強く、長期間安定したシール性が得られます。
・100%PTFEにより不純物の溶出がなく、耐熱性、摺動性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴア(R)ハイパーシート(R)ガスケット HSシリーズ

ゴア(R)ハイパーシート(R)ガスケット HSシリーズ

    送液ポンプ用チューブ 96400

    送液ポンプ用チューブ 96400

      メーカー アズワン ケニス
      通常価格 16,147円 29,540円
      通常出荷日 1日目~   7日目~  
      種類 シートガスケット・パッキン(素材) -
      材質 樹脂 -
      サイズ(mm) 500×500 -
      耐圧 真空~20.6MPa -
      ガスケット係数(m) 2.5 -

      ゴア(R)ハイパーシート(R)ガスケット HSシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました