(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-2269-01
スカイブドテープ スカイブドテープ

スカイブドテープ 3-2269-01
通常単価(税別)
1,031円
税込単価
1,134円

【特長】・非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。

詳細情報を確認する

型番

3-2269-01 解除

Loading...

3-2269-01 の仕様・寸法情報

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-2269-01

0.05
300
1

1個

1,031( 1,134円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。

Loading...

3-2269-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スカイブドテープの型番3-2269-01のページです。
型番3-2269-01に関する仕様情報を記載しております。

スカイブドテープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-2269-02
3-2269-03
3-2269-04
3-2269-05
3-2269-06
3-2269-07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ厚
(mm)
テープ幅
(mm)
テープ長さ
(m)

1,457円

( 1,603円 )
1個 -

12日目

0.083001

1,744円

( 1,918円 )
1個 -

12日目

0.13001

2,267円

( 2,494円 )
1個 -

12日目

0.133001

3,259円

( 3,585円 )
1個 -

12日目

0.23001

5,171円

( 5,688円 )
1個 -

12日目

0.33001

7,052円

( 7,757円 )
1個 -

12日目

0.43001

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました