(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αゲルチップ GCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-2176-06
αゲルチップ GCシリーズ【25個入り】 アルファゲルチップ GCシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,115円
税込単価
7,827円

【特長】・片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【その他】その他
  • 詳細タイプ:
    αゲルチップ
  • 材質詳細:
    θ-5
  • 使用温度(℃):
    -40~100
  • 硬度:
    55(JIS K2207)
  • 比重:
    1.05

型番

3-2176-06 解除

Loading...

製品仕様

型番使用温度厚さ奥行
3-2176-02-40~+100℃5mm10mm
商品情報を表示

3-2176-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-2176-06

20
20
3
-

1パック

25個入り

7,115( 7,827円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

αゲルチップ GCシリーズの型番3-2176-06のページです。
型番3-2176-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αゲルチップ GCシリーズ

αゲルチップ GCシリーズ

    αゲルテープ GTシリーズ

    αゲルテープ GTシリーズ

      シリコンタックシート

      シリコンタックシート

        マグネタッキー(マグネットシート)

        マグネタッキー(マグネットシート)

          溶解用金属材料(Ge)

          溶解用金属材料(Ge)

            溶解用金属材料(Sr)

            溶解用金属材料(Sr)

              溶解用金属材料(Lu)

              溶解用金属材料(Lu)

                カーボランダム (黒色炭化珪素)

                カーボランダム (黒色炭化珪素)

                  溶解用金属材料(Sc)

                  溶解用金属材料(Sc)

                    単結晶基板 天然マイカ基板

                    単結晶基板 天然マイカ基板

                      溶解用金属材料(Yb)

                      溶解用金属材料(Yb)

                        溶解用金属材料(Gd)

                        溶解用金属材料(Gd)

                          ウレタンクッションシート

                          ウレタンクッションシート

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 4,790円 1,900円 6,000円 12,100円 15,659円 49,000円 45,766円 23,685円 33,052円 50,530円 19,543円 31,224円 5,414円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   8日目~   12日目   12日目   8日目~   13日目   12日目   8日目   12日目   12日目   10日目  
                            商品タイプ シート テープ シート テープ - 素材 - - - 素材 - 素材 -
                            材質 【その他】その他 【その他】その他 【ゴム】シリコン - - 【その他】その他 - - - 【その他】その他 - 【その他】その他 -
                            詳細タイプ αゲルチップ αゲルテープ - マグネタッキー - 溶解用金属材料 - - - 単結晶基板 - 溶解用金属材料 -
                            材質詳細 θ-5 θ-5 - - - Sr - - - 天然マイカ基板 - Gd -
                            使用温度(℃) -40~100 -40~100 - - - - - - - - - - -

                            αゲルチップ GCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-2176-02
                            3-2176-04
                            3-2176-07
                            3-2176-08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            厚さ
                            (mm)
                            内容量

                            4,790円

                            ( 5,269円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            101051シート(25個入)

                            6,792円

                            ( 7,471円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            15日目

                            15155-

                            8,493円

                            ( 9,342円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            19日目

                            20205-

                            12,540円

                            ( 13,794円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            12日目

                            202010-

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました