(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αゲルテープ GTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-2175-01
αゲルテープ GTシリーズ アルファゲルテープ GTシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,900円
税込単価
2,090円

【特長】・片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    テープ
  • 材質:
    【その他】その他
  • 長さ(mm):
    1000
  • 詳細タイプ:
    αゲルテープ
  • 材質詳細:
    θ-5
  • 使用温度(℃):
    -40~100
  • 硬度:
    55(JIS K2207)
  • 比重:
    1.05
  • 内容量:
    1本

型番

3-2175-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-2175-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
厚さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-2175-01

10
1
1本

1個

1,900( 2,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

αゲルテープ GTシリーズの型番3-2175-01のページです。
型番3-2175-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αゲルテープ GTシリーズ

αゲルテープ GTシリーズ

    αゲルチップ GCシリーズ

    αゲルチップ GCシリーズ

      マグネタッキー(マグネットシート)

      マグネタッキー(マグネットシート)

        FEP粘着シート NRシリーズ

        FEP粘着シート NRシリーズ

          溶解用金属材料(Lu)

          溶解用金属材料(Lu)

            ふっ素樹脂フィルム(FEP)

            ふっ素樹脂フィルム(FEP)

              溶解用金属材料(Yb)

              溶解用金属材料(Yb)

                シリコンゴムシート(片面粘着加工)

                シリコンゴムシート(片面粘着加工)

                  ネオジムラバー磁石 RSNシリーズ

                  ネオジムラバー磁石 RSNシリーズ

                    単結晶基板 天然マイカ基板

                    単結晶基板 天然マイカ基板

                      ルミラー(R)フィルム(帯電防止仕様)X53シリーズ

                      ルミラー(R)フィルム(帯電防止仕様)X53シリーズ

                        溶解用金属材料(Ge)

                        溶解用金属材料(Ge)

                          ふっ素樹脂フィルム(ETFE)

                          ふっ素樹脂フィルム(ETFE)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン フロンケミカル アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 1,900円 4,790円 12,100円 61,000円 45,766円 3,130円 19,543円 17,765円 4,873円 50,530円 21,660円 15,659円 13,300円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目~   7日目   8日目~   1日目~   12日目   9日目~   8日目~   8日目   7日目   12日目   1日目  
                            商品タイプ テープ シート テープ - - シート - シート - 素材 シート - -
                            材質 【その他】その他 【その他】その他 - 【樹脂】ふっ素樹脂 - 【樹脂】ふっ素樹脂 - 【その他】その他 - 【その他】その他 【樹脂】PET - -
                            長さ(mm) 1000 - - 1000 - - - 500 - - 10000 - -
                            詳細タイプ αゲルテープ αゲルチップ マグネタッキー - - フィルム - - - 単結晶基板 ルミラー - -
                            材質詳細 θ-5 θ-5 - - - - - - - 天然マイカ基板 - - -

                            αゲルテープ GTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-2175-02
                            3-2175-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            厚さ
                            (mm)
                            内容量

                            3,766円

                            ( 4,143円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            201-

                            2,670円

                            ( 2,937円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            102-

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました