(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EPDMスポンジシート SREPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EPDMスポンジシート SREPシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,963円 ~ 25,263円
税込価格
14,259円 ~ 27,789円

撥水性、耐候性、防音性に優れており、養生やキズ保護として使用するほか、クッショ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
10000
3

1個

13,144( 14,458円 )

10日目

500
10000
5

1個

17,224( 18,946円 )

10日目

500
5000
10

1個

12,963( 14,259円 )

10日目

1000
10000
3

1個

18,830( 20,713円 )

12日目

1000
10000
5

1個

25,263( 27,789円 )

12日目

  • 注文停止中
1000
5000
10

1個

18,454( 20,299円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

撥水性、耐候性、防音性に優れており、養生やキズ保護として使用するほか、クッション材として建材などに巻き付けて使用することもできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EPDMスポンジシート SREPシリーズ

EPDMスポンジシート SREPシリーズ

    ネオジムラバー磁石 RSNシリーズ

    ネオジムラバー磁石 RSNシリーズ

      コーテッドガラスクロス 1000mm×30m×0.3mm

      コーテッドガラスクロス 1000mm×30m×0.3mm

        ミニ金属板(アルミ板) MUシリーズ

        ミニ金属板(アルミ板) MUシリーズ

          EPDMスポンジシート

          EPDMスポンジシート

            塩ビ板 厚み2mm EBシリーズ

            塩ビ板 厚み2mm EBシリーズ

              黒天然ゴム板

              黒天然ゴム板

                金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅

                金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅

                  カーボンクロス 1000mm×30m×1.8mm

                  カーボンクロス 1000mm×30m×1.8mm

                    塩ビ板 厚み1mm EBシリーズ

                    塩ビ板 厚み1mm EBシリーズ

                      アルミナクロス 長さ1000mm

                      アルミナクロス 長さ1000mm

                        TFE網

                        TFE網

                          ふっ素樹脂シート 厚さ2㎜ 500×500

                          ふっ素樹脂シート 厚さ2㎜ 500×500

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 フロン工業 三商
                            通常価格 12,963円 4,873円 55,536円 890円 9,310円 2,090円 3,900円 1,859円 46,878円 941円 66,824円 5,736円 17,010円
                            通常出荷日 10日目~   8日目~   8日目   1日目   10日目   9日目~   6日目~   1日目~   8日目   9日目~   6日目~   6日目~   12日目  
                            商品タイプ シート - シート - シート - 素材 素材 シート - 素材 その他 -
                            材質 【ゴム】エチレン・プロピレンゴム - - - 【ゴム】EPDM(エチレンプロピレンゴム・発泡体) - 【ゴム】天然ゴム - - - 【金属】アルミ 【樹脂】ふっ素樹脂 -
                            詳細タイプ スポンジシート - コーテッドガラスクロス - - - - - カーボンクロス - - - -
                            使用温度(℃) -20~80 - - - - - - - - - - - -

                            EPDMスポンジシート SREPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました