(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパーゲルシート(防振・緩衝・衝撃吸収用シート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-1971-01
ハイパーゲルシート(防振・緩衝・衝撃吸収用シート) ケンキュウヨウソザイニ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

【特長】・超軟質のエラストマーで高いエネルギー吸収性があります・周波数や温度が...

詳細情報を確認する

型番

3-1971-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-1971-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
硬度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1971-01

500×500×1.0t
アスカーC30

1個

6,000( 6,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軟質のエラストマーで高いエネルギー吸収性があります
・周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます
・水洗いで繰り返し使えます
・防振・緩衝・衝撃吸収用シートです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパーゲルシート(防振・緩衝・衝撃吸収用シート)の型番3-1971-01のページです。
型番3-1971-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパーゲルシート(防振・緩衝・衝撃吸収用シート)

ハイパーゲルシート(防振・緩衝・衝撃吸収用シート)

    超薄型吸音・遮音材 オトクイ5

    超薄型吸音・遮音材 オトクイ5

      極薄アクリルシート

      極薄アクリルシート

        UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m

        UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m

          ウレタンクッションシート

          ウレタンクッションシート

            シリコスポンジシートRA

            シリコスポンジシートRA

              低反発ウレタンシート KTHU-3030

              低反発ウレタンシート KTHU-3030

                1200mmx100m 防錆緩衝シート(鉄用)

                1200mmx100m 防錆緩衝シート(鉄用)

                  NPゲル(αGEL(R)発泡体)

                  NPゲル(αGEL(R)発泡体)

                    やわらゲル防振シート(クリスタルゲル(R)非粘着)

                    やわらゲル防振シート(クリスタルゲル(R)非粘着)

                      偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

                      偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

                        EPDMスポンジシート

                        EPDMスポンジシート

                          EPDMスポンジシート SREPシリーズ

                          EPDMスポンジシート SREPシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 6,000円 13,000円 7,250円 19,200円 5,414円 7,419円 6,954円 39,338円 20,625円 6,882円 14,529円 9,310円 12,963円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   10日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目~   15日目   10日目   10日目~  

                            ハイパーゲルシート(防振・緩衝・衝撃吸収用シート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-1973-01
                            3-1974-01
                            3-1974-02
                            3-1974-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            硬度

                            12,000円

                            ( 13,200円 )
                            1個 -

                            1日目

                            500×500×3.0tアスカーC30

                            18,000円

                            ( 19,800円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            500×500×5.0tアスカーC30

                            18,000円

                            ( 19,800円 )
                            1個 -

                            1日目

                            500×500×5.0tアスカーC50

                            18,000円

                            ( 19,800円 )
                            1個 -

                            12日目

                            500×500×5.0tアスカーC70

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました