(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高温用耐火繊維 (イソウール(R))

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-1958-03
高温用耐火繊維 (イソウール(R))【1~20個入り】 コウオンヨウタイカセンイ (イソウール(R))

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,600円
税込単価
19,360円

【特長】・耐熱性、断熱性に加え、優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有していま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品はリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)含有品となります。RCFは「特定化学物質(第2類物質)」の「管理第2類物質」に該当します。

型番

3-1958-03 解除

Loading...

製品仕様

型番使用温度(℃)化学組成
3-1958-091260(最大)Al2O3 46.0%・Al2O3+SiO2 99.1%
3-1958-021260(最大)Al2O3 46.0%・Al2O3+SiO2 99.1%
3-1958-011260(最大)Al2O3 46.0%・Al2O3+SiO2 99.1%
3-1958-131260(最大)Al2O3 46.0%・Al2O3+SiO2 99.1%
3-1958-121260(最大)Al2O3 46.0%・Al2O3+SiO2 99.1%
3-1958-031400(最大)Al2O3 35.0%・Al2O3+SiO2 84.7%・ZrO2 15.0%
3-1958-101260(最大)Al2O3 46.0%・Al2O3+SiO2 99.1%
3-1958-041400(最大)Al2O3 35.0%・Al2O3+SiO2 84.7%・ZrO2 15.0%
3-1958-081260(最大)Al2O3 46.0%・Al2O3+SiO2 99.1%
商品情報を表示

3-1958-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
詳細タイプ
材質詳細
使用温度(℃)
化学組成
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1958-03

その他
【その他】その他
-
-
-
ウール(綿状)
アルミナ・シリカ
1400(最大)
Al2O3 35.0%・Al2O3+SiO2 84.7%・ZrO2 15.0%
1箱(5kg入)

1パック

5個入り

17,600( 19,360円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、断熱性に加え、優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しています

(i)ご注意

  • こちらの商品はリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)含有品となります。RCFは「特定化学物質(第2類物質)」の「管理第2類物質」に該当します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高温用耐火繊維 (イソウール(R))の型番3-1958-03のページです。
型番3-1958-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高温用耐火繊維 (イソウール(R))

高温用耐火繊維 (イソウール(R))

    シリコンゴムシート 厚さ 3㎜ 大きさ 300×300㎜

    シリコンゴムシート 厚さ 3㎜ 大きさ 300×300㎜

      シリコンゴムシート 厚さ 0.5㎜ 大きさ 500×500㎜

      シリコンゴムシート 厚さ 0.5㎜ 大きさ 500×500㎜

        シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 300×300㎜

        シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 300×300㎜

          シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜

          シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜

            シリコンゴムシート 厚さ 2㎜ 大きさ 500×500㎜

            シリコンゴムシート 厚さ 2㎜ 大きさ 500×500㎜

              シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 500×500㎜

              シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 500×500㎜

                シリコンゴムシート 厚さ 2㎜ 大きさ 300×300㎜

                シリコンゴムシート 厚さ 2㎜ 大きさ 300×300㎜

                  シリコンゴムシート 厚さ 0.05㎜

                  シリコンゴムシート 厚さ 0.05㎜

                    シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜

                    シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜

                      シリコンゴムシート 厚さ 0.1㎜

                      シリコンゴムシート 厚さ 0.1㎜

                        シリコンゴムシート 厚さ 0.2㎜

                        シリコンゴムシート 厚さ 0.2㎜

                          αゲルチップ GCシリーズ

                          αゲルチップ GCシリーズ

                            メーカー アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン
                            通常価格 11,500円 5,225円 5,415円 2,418円 5,415円 8,892円 20,516円 3,547円 7,423円 9,148円 6,848円 6,859円 4,790円
                            通常出荷日 12日目~   4日目   4日目   4日目   6日目   6日目   9日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   1日目~  

                            高温用耐火繊維 (イソウール(R))のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-1958-01
                            3-1958-02
                            3-1958-04
                            3-1958-08
                            3-1958-09
                            3-1958-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            厚さ
                            (mm)
                            詳細タイプ 材質詳細 使用温度
                            (℃)
                            化学組成 内容量

                            11,500円

                            ( 12,650円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            その他【その他】その他---ウール(綿状)アルミナ・シリカ1260(最大)Al2O3 46.0%・Al2O3+SiO2 99.1%1箱(5kg入)

                            26,800円

                            ( 29,480円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            12日目

                            その他【その他】その他---ウール(綿状)アルミナ・シリカ1260(最大)Al2O3 46.0%・Al2O3+SiO2 99.1%1箱(20kg入)

                            56,100円

                            ( 61,710円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            12日目

                            その他【その他】その他---ウール(綿状)アルミナ・シリカ1400(最大)Al2O3 35.0%・Al2O3+SiO2 84.7%・ZrO2 15.0%1箱(20kg入)

                            26,000円

                            ( 28,600円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            シート-600720025マット-1260(最大)Al2O3 46.0%・Al2O3+SiO2 99.1%1箱(1巻入)

                            26,000円

                            ( 28,600円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            シート-600360050マット-1260(最大)Al2O3 46.0%・Al2O3+SiO2 99.1%1箱(1巻入)

                            23,000円

                            ( 25,300円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            16日目

                            シート-60012006マット-1260(最大)Al2O3 46.0%・Al2O3+SiO2 99.1%1箱(20枚入)

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました