(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電シリコンゴムシート(耐熱性用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電シリコンゴムシート(耐熱性用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,832円 ~ 68,204円  特別価格 
税込価格
19,615円 ~ 75,024円  特別価格 

【特長】・国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【ゴム】シリコン
  • 幅(mm):
    500
  • 長さ(mm):
    500
  • 詳細タイプ:
    導電シリコンゴムシート
  • 耐熱温度(℃):
    225(目安)
  • 引張強さ:
    4.9MPa
  • 体積固有抵抗:
    10の0乗~10の1乗Ωcm
  • 伸び:
    100%
  • 硬度:
    70(タイプAデュロメータ)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
10

1個

17,832( 19,615円 )

1日目

1
10

1個

21,696( 23,866円 )

1日目

1.5
10

1個

26,749円

24,999

( 27,499円 )

12日目

  • 注文停止中
2
10

1個

34,178( 37,596円 )

-

3
10

1個

47,553円

41,580

( 45,738円 )

12日目

  • 注文停止中
5
10

1個

68,204( 75,024円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電シリコンゴムシート(耐熱性用)

導電シリコンゴムシート(耐熱性用)

    導電ゴムシート DBR-60シリーズ

    導電ゴムシート DBR-60シリーズ

      タンタル線 Ta-シリーズ

      タンタル線 Ta-シリーズ

        ターゲット材料(Al)

        ターゲット材料(Al)

          電極板 5枚入 ニッケル 大

          電極板 5枚入 ニッケル 大

            モリブデン線 Mo-φ0シリーズ

            モリブデン線 Mo-φ0シリーズ

              アルミナ保護管 JIS PT-0相当

              アルミナ保護管 JIS PT-0相当

                シリコンスポンジシート 厚さ 5㎜ 大きさ 500×500㎜

                シリコンスポンジシート 厚さ 5㎜ 大きさ 500×500㎜

                  ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R)) TECAPEI シリーズ(非晶性スーパーエンプラ)

                  ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R)) TECAPEI シリーズ(非晶性スーパーエンプラ)

                    F電解隔膜 円筒形,箱形

                    F電解隔膜 円筒形,箱形

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン ケニス アズワン ニッカトー
                      通常価格 17,832円 11,814円 25,000円 28,130円 10,871円 3,503円 4,569円 12,800円 122,187円 29,270円
                      通常出荷日 1日目~   12日目   8日目   15日目   10日目   5日目   1日目~   6日目   10日目   10日目~  
                      商品タイプ シート - - 素材 - 素材 素材 - - -
                      材質 【ゴム】シリコン - - - - 【金属】モリブテン - - - -
                      幅(mm) 500 - - φ50.8 - - - - - -
                      長さ(mm) 500 - - - - 500 - - - -
                      詳細タイプ 導電シリコンゴムシート - - - - モリブデン線 - - - -

                      導電シリコンゴムシート(耐熱性用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました