(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-1940-01
導電ゴムシート DBR-60シリーズ ドウデンゴムシート DBR-60シリーズ

導電ゴムシート DBR-60シリーズ 3-1940-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,814円
税込単価
12,995円

【特長】・国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    1000
  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 引張強度:
    9.8MPa
  • 硬度:
    60(タイプAデュロメータ)
  • 材質:
    天然ゴム系
  • 導電性(体積固有抵抗値)(Ω・cm):
    10の2乗~10の3乗
  • 伸び率:
    300%

型番

3-1940-01 解除

Loading...

3-1940-01 の仕様・寸法情報

型番
厚み(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1940-01

1
2000

1個

11,814( 12,995円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。

カタログ

 

3-1940-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電ゴムシート DBR-60シリーズの型番3-1940-01のページです。
型番3-1940-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電ゴムシート DBR-60シリーズ

導電ゴムシート DBR-60シリーズ

    導電シリコンゴムシート(耐熱性用)

    導電シリコンゴムシート(耐熱性用)

      SSA-Hタンマン管 T-8

      SSA-Hタンマン管 T-8

        SSA-Sタンマン管 TS-8

        SSA-Sタンマン管 TS-8

          フッ素ゴムスポンジシート FRシリーズ

          フッ素ゴムスポンジシート FRシリーズ

            ルミラー(R)フィルム(帯電防止仕様)X53シリーズ

            ルミラー(R)フィルム(帯電防止仕様)X53シリーズ

              極薄シリコンシート SC50シリーズ

              極薄シリコンシート SC50シリーズ

                SSA-Hタンマン管 T-5

                SSA-Hタンマン管 T-5

                  ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜

                  ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜

                    メーカー アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス
                    通常価格 11,814円 17,832円 46,075円 101,850円 24,123円 21,660円 15,924円 18,430円 12,901円
                    通常出荷日 12日目   1日目~   11日目   8日目   8日目~   7日目   1日目~   11日目   9日目  
                    幅(mm) 1000 - - - - - - - -
                    商品タイプ 静電気対策シート - - - - - - - -
                    引張強度 9.8MPa - - - - - - - -
                    硬度 60(タイプAデュロメータ) - - - - - - - -
                    材質 天然ゴム系 - - - - - - - -

                    導電ゴムシート DBR-60シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-1940-02
                    3-1940-03
                    3-1941-01
                    3-1941-02
                    3-1941-03
                    3-1942-01
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    厚み
                    (mm)
                    長さ
                    (m)

                    27,018円

                    ( 29,720円 )
                    1個 あり

                    12日目

                    15000

                    46,768円

                    ( 51,445円 )
                    1個 あり

                    12日目

                    110000

                    19,691円

                    ( 21,660円 )
                    1個 あり

                    12日目

                    22000

                    43,142円

                    ( 47,456円 )
                    1個 あり

                    12日目

                    25000

                    79,363円

                    ( 87,299円 )
                    1個 あり

                    12日目

                    210000

                    27,017円

                    ( 29,719円 )
                    1個 あり

                    12日目

                    32000

                    静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました