(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-1930-01
ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】 ステンレスイタ (SUS304) #400-シリーズ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

鏡面に近い光沢をもった板で光沢仕上げの代表的な板として、装飾品や建材、厨房用品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【金属】ステンレス
  • 詳細タイプ:
    ステンレス板
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • カット加工:
    レーザーカット
  • 内容量:
    1袋(10枚入)

型番

3-1930-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-1930-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1930-01

10
10
0.8
1袋(10枚入)

1パック

10個入り

5,000( 5,500円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鏡面に近い光沢をもった板で光沢仕上げの代表的な板として、装飾品や建材、厨房用品に使用されることが多いです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス板(SUS304)#400-シリーズの型番3-1930-01のページです。
型番3-1930-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

    パンチング板(SUS304)

    パンチング板(SUS304)

      セラミックプレート PTC-SP□210シリーズ

      セラミックプレート PTC-SP□210シリーズ

        ステンレスパイプ(化粧パイプ#400)SUSP-シリーズ

        ステンレスパイプ(化粧パイプ#400)SUSP-シリーズ

          セラミック丸棒

          セラミック丸棒

            ポリベンゾイミダゾール丸棒 PBI-シリーズ

            ポリベンゾイミダゾール丸棒 PBI-シリーズ

              ウレタン板 (90°) UR-シリーズ

              ウレタン板 (90°) UR-シリーズ

                タンタル棒 Ta-シリーズ

                タンタル棒 Ta-シリーズ

                  フェライト磁石 (丸型) FEシリーズ

                  フェライト磁石 (丸型) FEシリーズ

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 4,000円 9,785円 36,600円 8,246円 22,420円 37,614円 24,510円 9,905円 780円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   12日目   12日目   12日目~   19日目   8日目~   1日目~  
                    商品タイプ 素材 素材 素材 素材 - - - 素材 -
                    材質 【金属】ステンレス 【金属】ステンレス 【その他】その他 【金属】ステンレス - - - 【金属】タンタル -
                    詳細タイプ ステンレス板 パンチング板 - - - - - タンタル棒 -
                    材質詳細 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) Al2O3:99.62%、SiO2:0.12%、MgO:0.09% - - - - - -
                    カット加工 レーザーカット - - - - - - - -

                    ステンレス板(SUS304)#400-シリーズのレビュー

                    評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                    トラックパーツの製作
                    評価 3.0満足度:3.02021/08/20
                    いつも規格サイズを仕入れてますが、少し足りないときに使うのに大変重宝してます。問題なく使えていますが♯2000とかがあると使ってみたいです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-1929-02
                    3-1929-03
                    3-1929-04
                    3-1930-02
                    3-1930-03
                    3-1930-04
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日

                    (mm)
                    長さ
                    (mm)
                    厚さ
                    (mm)
                    内容量

                    4,000円

                    ( 4,400円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    15日目

                    551-

                    4,000円

                    ( 4,400円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    15日目

                    551.2-

                    4,000円

                    ( 4,400円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    19日目

                    551.5-

                    5,000円

                    ( 5,500円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    10101-

                    5,000円

                    ( 5,500円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    9日目

                    10101.2-

                    4,750円

                    ( 5,225円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    12日目

                    10101.5-

                    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました