(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリカテープ ASTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリカテープ ASTシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,785円 ~ 43,384円
税込価格
23,964円 ~ 47,722円

【特長】・高温配管の断熱に適しています。・高温域の使用でも熱収縮がほとんどあり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    テープ
  • 幅(mm):
    50
  • 長さ(mm):
    30000
  • 詳細タイプ:
    シリカテープ
  • 仕様:
    綾織

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8

1個

21,785( 23,964円 )

8日目

1.3

1個

43,384( 47,722円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温配管の断熱に適しています。
・高温域の使用でも熱収縮がほとんどありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリカテープ ASTシリーズ

シリカテープ ASTシリーズ

    アルミ加工耐熱ガラスクロス薄手テープ

    アルミ加工耐熱ガラスクロス薄手テープ

      アズワン 回転式反射型可変NDフィルターホルダー

      アズワン 回転式反射型可変NDフィルターホルダー

        アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

        アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 21,785円 27,645円 74,970円 54,725円
          通常出荷日 8日目   19日目   19日目   15日目  
          商品タイプ テープ - - -
          幅(mm) 50 - - -
          長さ(mm) 30000 - - -
          詳細タイプ シリカテープ - - -
          仕様 綾織 - - -

          シリカテープ ASTシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました