(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軍手 混綿 600 フリーサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軍手 混綿 600 フリーサイズ【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
490円
税込単価
539円

【特長】・柔らかく手に優しくフィットします。【商品仕様】・材質:ポリエステル・...

詳細情報を確認する

型番

2-9814-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9814-02

1パック

12個入り

490( 539円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく手に優しくフィットします。
【商品仕様】
・材質:ポリエステル・綿
・全長:約230mm
・7ゲージ
・2本編み
・重量:約600g/ダース
・サイズ:フリー
・入数:1ダース(12双入)
・型番:600

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軍手 混綿 600 フリーサイズの型番2-9814-02のページです。
型番2-9814-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軍手 混綿 600 フリーサイズ

軍手 混綿 600 フリーサイズ

    軍 手 12双 化学繊維(2本編)EA354A-5

    軍 手 12双 化学繊維(2本編)EA354A-5

      勝星 日本一 12ソウ

      勝星 日本一 12ソウ

        軍 手(小指下げ・12双)

        軍 手(小指下げ・12双)

          軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A-43

          軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A-43

            軍 手(厚手・純綿/12双)

            軍 手(厚手・純綿/12双)

              軍 手 12双 純綿(11本編)EA354A-20

              軍 手 12双 純綿(11本編)EA354A-20

                軍 手(純綿・厚手・ロング/12双)

                軍 手(純綿・厚手・ロング/12双)

                  ミドリ安全 特紡軍手 No.5 サラシタイプ (2本編・600g) 12双入

                  ミドリ安全 特紡軍手 No.5 サラシタイプ (2本編・600g) 12双入

                    軍 手 12双 純綿(13本編)EA354A-22

                    軍 手 12双 純綿(13本編)EA354A-22

                      軍手(12双),重量…780g

                      軍手(12双),重量…780g

                        軍 手(レディース/12双)

                        軍 手(レディース/12双)

                          軍 手(厚地/12双)

                          軍 手(厚地/12双)

                            メーカー アズワン エスコ 勝星産業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミドリ安全 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 490円 1,000円 623円 788円 1,320円 2,290円 2,900円 1,310円 1,387円 3,390円 970円 830円 3,630円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                            軍手 混綿 600 フリーサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました