(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2-972-01
クリーンエアーモジュール LLB3シリーズ エアーモジュールLLB3-1-RV2SF

クリーンエアーモジュール LLB3シリーズ 2-972-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,895円
税込単価
53,785円

【特長】・クリーンフィルターに、減圧弁やON/OFF弁、フロースイッチ等をモジ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 特性:
    クリーンルーム仕様(発塵防止)
  • 使用流体:
    一般乾燥エア
  • 処理空気流量(l/min):
    5~100
  • ろ過度:
    0.01μm
  • ろ過度(範囲)(μm):
    ~0.1
  • 使用流体温度:
    5~45℃(デジタルフロースイッチ:15~35℃)
  • 設定圧力:
    0.05~0.4MPa
  • 適用流体:
    クリーンエア、N2ガス(入口空気条件/ISO8573-1品質等級1.4.1~1.6.1相当)
  • 流体接触部:
    ノングリース、シリコンフリー
  • 最高使用圧力:
    0.7MPa

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

2-972-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続種類
構成
接続口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-972-01

ワンタッチ配管
減圧弁・ON/OFF弁・絞り弁・フィルタ付
Φ10

1個

48,895( 53,785円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンフィルターに、減圧弁やON/OFF弁、フロースイッチ等をモジュール化した商品です。
・モジュール化されていますので、配管工数が削減でき、省スペースで、手軽にクリーンエアが得られます。
・クリーンルーム組付け2重梱包にて出荷します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

2-972-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンエアーモジュール LLB3シリーズの型番2-972-01のページです。
型番2-972-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンエアーモジュール LLB3シリーズ

クリーンエアーモジュール LLB3シリーズ

    クリーンエアモジュール LLBシリーズ

    クリーンエアモジュール LLBシリーズ

      簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

      簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

        高真空ダイアフラム真空ポンプ

        高真空ダイアフラム真空ポンプ

          ドライ真空ポンプ(加圧減圧両用) DAPシリーズ

          ドライ真空ポンプ(加圧減圧両用) DAPシリーズ

            ドライ真空ポンプ(Secoシリーズ) SVシリーズ

            ドライ真空ポンプ(Secoシリーズ) SVシリーズ

              DCモーター真空ポンプ DPシリーズ

              DCモーター真空ポンプ DPシリーズ

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

                  オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

                  オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

                    油回転真空ポンプ GLDシリーズ

                    油回転真空ポンプ GLDシリーズ

                      チェックバルブ 5個入 8714シリーズ

                      チェックバルブ 5個入 8714シリーズ

                        流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ

                        流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ

                          循環アスピレーター WJシリーズ

                          循環アスピレーター WJシリーズ

                            メーカー アズワン SMC アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 48,895円 2,189円 22,000円 157,730円 42,680円 92,708円 6,080円 24,379円 74,353円 150,026円 4,500円 19,545円 65,257円
                            通常出荷日 15日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 15日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 標準 - - - - - - - - - - - -
                            特性 クリーンルーム仕様(発塵防止) - - - - - - - - - - - -
                            使用流体 一般乾燥エア 一般乾燥エア - - - - - - - - - - -
                            処理空気流量(l/min) 5~100 - - - - - - - - - - - -
                            ろ過度 0.01μm - - - - - - - - - - - -

                            クリーンエアーモジュール LLB3シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2-972-02
                            2-972-03
                            2-972-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 構成 接続口

                            48,895円

                            ( 53,785円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            Rc(R)減圧弁・ON/OFF弁・絞り弁・フィルタ付1/4

                            77,600円

                            ( 85,360円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            ワンタッチ配管デジタルフロースイッチ(NPNオープンコレクタ2出力)・減圧弁・ON/OFF弁・絞り弁・フィルタ付Φ10

                            77,600円

                            ( 85,360円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            Rc(R)デジタルフロースイッチ(NPNオープンコレクタ2出力)・減圧弁・ON/OFF弁・絞り弁・フィルタ付1/4

                            空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました