(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2-971-01
デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ フロースイッチPF2D504-11-1

デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ 2-971-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,366円
税込単価
76,303円

【特長】・接液部はふっ素樹脂製となっております。・カルマン渦式のため、可動部が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フロースイッチ
  • 流体の特性:
    非腐食性
  • 流体の種類:
  • 電源電圧の種類:
    DC
  • 電源電圧(V):
    12~24
  • 本体材質:
    樹脂
  • 使用流体温度:
    0~90℃
  • 出力仕様:
    モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)
  • 出力仕様(モニター部):
    最大負荷電流/80mA、内部降下電圧/1V以下、最大印加電圧/30V 2出力
  • 測定流体:
    純水及びフッ素樹脂を腐食・浸透しない液体、ただし粘度3mPa・s(3cP)以下であること
  • 材質詳細:
    ボディ・センサー(接液部)・チューブ:PFA(フッ素樹脂)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

2-971-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
流量範囲(最大値)(L/min)
流量範囲詳細(L/min)
型番
配管仕様(センサー部)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-971-01

~10未満
0.4~4
PF2D504-11-1(センサー)
3/8インチチューブ

1個

69,366( 76,303円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部はふっ素樹脂製となっております。
・カルマン渦式のため、可動部がなく低発塵です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

2-971-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズの型番2-971-01のページです。
型番2-971-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ

デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ

    電磁ポンプ PSシリーズ

    電磁ポンプ PSシリーズ

      エアーフィルター メンブレンエアドライヤ

      エアーフィルター メンブレンエアドライヤ

        真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ

        真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ

          ヤマト ふっ素樹脂チューブ 380mm 内径2mm

          ヤマト ふっ素樹脂チューブ 380mm 内径2mm

            ヤマト ふっ素樹脂チューブ 380mm 内径4mm

            ヤマト ふっ素樹脂チューブ 380mm 内径4mm

              フロースイッチPF2D300-A-M

              フロースイッチPF2D300-A-M

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ヤマト科学 ヤマト科学 アズワン
                通常価格 67,789円 23,195円 63,767円 47,474円 27,027円 34,273円 27,919円
                通常出荷日 10日目   1日目   10日目~   1日目   7日目   7日目   15日目  
                種類 フロースイッチ - - - - - -
                流体の特性 非腐食性 - - - - - -
                流体の種類 - - - - - -
                電源電圧の種類 DC - - - - - -
                電源電圧(V) 12~24 - - - - - -

                デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                2-971-02
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                流量範囲(最大値)
                (L/min)
                流量範囲詳細
                (L/min)
                型番 配管仕様(センサー部)

                67,789円

                ( 74,568円 )
                1個 あり

                10日目

                10~50未満1.8~20PF2D520-13-1(センサー)1/2インチチューブ

                圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました