(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2-9707-02
スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ アンテイカデンゲン

スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ 2-9707-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,750円 ~ 15,787円
税込価格
7,425円 ~ 17,366円

表示モニタで動作状態を見える化し、メンテナンス工数削減に貢献でき、DINレール...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    関連部品
  • 出力電圧:
    24V
  • 電源:
    AC 100~240V
  • 付属品:
    端子台カバー

型番

2-9707-02 解除

Loading...

型番
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
メーカー型番
出力電流
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-9707-02

40×103.3×95
330
S8VS-06024
2.5A

1個

10,193( 11,212円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

表示モニタで動作状態を見える化し、メンテナンス工数削減に貢献でき、DINレール取付にも貢献できます。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

型番商品区分出力電圧(直流)出力電流(直流)容量
2-9707-03直流電源24V5A120W
2-9707-02直流電源24V2.5A60W
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました