(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505シリーズ

パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
720円 ~ 760円
税込価格
792円 ~ 836円

製造ラインにおける現場結線、ケーブル被覆除去作業などの工数削減が可能なコネクタ...

詳細情報を確認する

  • 詳細:
    適合対象:コネクタ/パワークランプ(中継接続用ワイヤーマウントプラグ:2-9690-01)
  • 材質:
    本体/ナイロン樹脂、カバー/PC(ポリカーボネイト)、コンタクト/銅合金
  • 使用温度範囲:
    -20~75℃・85%RH以下
  • 定格電圧:
    AC/DC250V以下
  • 定格電流:
    最大10A/極(ただし、隣接コンタクト2極以上に通電の場合は最大7A/極)
  • 仕様:
    5極

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
型番
カバー色
適合電線(AWGNo.)
商品詳細種別
絶縁被覆外径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
35505-6080-A00GF
グレー
18
355056080A00GF 灰
2.2~3.0

1個

760( 836円 )

-

35505-6200-A00GF
20
35505-6200A00GF 黄
1.6~2.0

1個

720( 792円 )

1日目

35505-6000-B0MGF
20
35505-6000B0MGF 赤
2.2~3.0

1個

720( 792円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

製造ラインにおける現場結線、ケーブル被覆除去作業などの工数削減が可能なコネクタソケットです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505シリーズ

パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505シリーズ

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット

      デジタル接地抵抗計 TES-1700

      デジタル接地抵抗計 TES-1700

        アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V

        アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V

          メモリハイコーダ

          メモリハイコーダ

            メーカー アズワン アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン エスコ
            通常価格 720円 170円 45,500円 3,800円 192,410円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目  
            詳細 適合対象:コネクタ/パワークランプ(中継接続用ワイヤーマウントプラグ:2-9690-01) 適合対象:コネクタ/ミニ・クランプ(ボードマウントプラグ:2-9682-01~08、2-9683-01~08) - - -
            材質 本体/ナイロン樹脂、カバー/PC(ポリカーボネイト)、コンタクト/銅合金 本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ベースカバー/66ナイロン、トップカバー/PC(ポリカーボネイト)、コンタクト/銅合金 - - -
            使用温度範囲 -20~75℃・85%RH以下 1A通電時/-20~85℃、2A通電時/-20~75℃、3A通電時/-20~60℃ - - -
            定格電圧 AC/DC250V以下 AC/DC32V以下 - - -
            定格電流 最大10A/極(ただし、隣接コンタクト2極以上に通電の場合は最大7A/極) 最大3.0A - - -

            パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました