(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット

ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
170円 ~ 210円
税込価格
187円 ~ 231円

【特長】・電線前処理不要でプライヤーで結線作業が可能です。・業界標準e-CON...

詳細情報を確認する

  • 詳細:
    適合対象:コネクタ/ミニ・クランプ(ボードマウントプラグ:2-9682-01~08、2-9683-01~08)
  • 材質:
    本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ベースカバー/66ナイロン、トップカバー/PC(ポリカーボネイト)、コンタクト/銅合金
  • 使用温度範囲:
    1A通電時/-20~85℃、2A通電時/-20~75℃、3A通電時/-20~60℃
  • 定格電圧:
    AC/DC32V以下
  • 定格電流:
    最大3.0A
  • 特徴:
    ケーブル中継接続用

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

型番
型番
カバー色
適合電線(AWGNo.)
仕上がり外径(φmm)
商品詳細種別
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
37303-2165-000FL
20~22
1.2~1.6
373032165000FL 青
3極

1個

170( 187円 )

11日目

  • 注文停止中
37303-3122-000FL
24~26
1.0~1.2
373033122000FL 黄
3極

1個

200( 220円 )

-

37303-3163-000FL
オレンジ
24~26
1.2~1.6
373033163000FL 橙
3極

1個

200( 220円 )

19日目

  • 注文停止中
37304-2124-000FL
20~22
1.0~1.2
373042124000FL 緑
4極

1個

210( 231円 )

-

37304-2165-000FL
20~22
1.2~1.6
373042165000FL 青
4極

1個

210( 231円 )

1日目

37304-2206-000FL
グレー
20~22
1.6~2.0
373042206000FL 灰
4極

1個

210( 231円 )

1日目

  • 注文停止中
37304-3101-000FL
24~26
0.8~1.0
373043101000FL 赤
4極

1個

210( 231円 )

-

37304-3122-000FL
24~26
1.0~1.2
373043122000FL 黄
4極

1個

210( 231円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線前処理不要でプライヤーで結線作業が可能です。
・業界標準e-CON準拠コネクタです。
・透明カバーで電線挿入状態を目視で確認できます。
・オス・メスコネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット

ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット

    埋設ケーブル探索機 アナログ式

    埋設ケーブル探索機 アナログ式

      デジタル接地抵抗計 TES-1700

      デジタル接地抵抗計 TES-1700

        プラグ35805-6000-B0MGF赤

        プラグ35805-6000-B0MGF赤

          メーカー アズワン グッドマン A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン
          通常価格 170円 194,308円 45,500円 710円
          通常出荷日 1日目~   4日目   5日目   9日目  
          詳細 適合対象:コネクタ/ミニ・クランプ(ボードマウントプラグ:2-9682-01~08、2-9683-01~08) - - -
          材質 本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ベースカバー/66ナイロン、トップカバー/PC(ポリカーボネイト)、コンタクト/銅合金 - - -
          使用温度範囲 1A通電時/-20~85℃、2A通電時/-20~75℃、3A通電時/-20~60℃ - - -
          定格電圧 AC/DC32V以下 - - -
          定格電流 最大3.0A - - -

          ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケットのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました